RC-16S1N8AE100 - Apparaatconnector achterwand
1611179

M23, Apparaatconnector achterwand, serie: RC, recht, afgeschermd: ja, Schroefvergrendeling, aantal polen: 16, draairichting: standaard, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, vlakke afdichting, Wanddikte min.: 3 mm, wanddikte max.: 10,5 mm, polarisatie: N

Productdetails






Compatibele producten