FP 0,8/ 20-FH-SH
-
SMD-female connector strip afgeschermd
1053616
afgeschermde SMD-contraconnector, nominale stroom: 1,7 A, testspanning: 500 V AC, aantal polen: 20, rastermaat: 0,8 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: Au, type contactaansluiting: Bus, montage: SMD solderen
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Vaak gestelde vragen
Kan ik stroom overdragen via de afschermplaat?
Ja, naast de functie van EMC-verbetering door afscherming, kunt u de afschermplaten ook gebruiken voor stroomoverdracht.
Een voorbeeld: de 80-polige variant kan 16 A extra per afschermplaatzijde overdragen. Dit resulteert in een totaal van 168 A p...
Meer bekijken
Ja, naast de functie van EMC-verbetering door afscherming, kunt u de afschermplaten ook gebruiken voor stroomoverdracht.
Een voorbeeld: de 80-polige variant kan 16 A extra per afschermplaatzijde overdragen. Dit resulteert in een totaal van 168 A per connector (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A).
Bovendien is het mogelijk om de board-to-board-connector gedeeltelijk te bekrachtigen, waardoor hogere stromen per contact kunnen worden bereikt. Deze verbinding kan daarom ook worden aangeduid als een hybrideverbinding – zonder speciale vermogenscontacten, maar met gebruik van de afschermplaten.
Hoe kunnen de soldeercontacten worden geïnspecteerd na het reflow-solderen?
SH (shielded) en SL (short layout, unshielded) varianten: CT-scan of röntgenanalyse (X-ray) vereist, omdat de contacten zich onder het onderdeel bevinden.
AOI-varianten (unshielded): geschikt voor geautomatiseerde optische controle, omdat de conta...
Meer bekijken
SH (shielded) en SL (short layout, unshielded) varianten: CT-scan of röntgenanalyse (X-ray) vereist, omdat de contacten zich onder het onderdeel bevinden.
AOI-varianten (unshielded): geschikt voor geautomatiseerde optische controle, omdat de contacten naar buiten zijn geleid en zichtbaar zijn.
Wat is ScaleX?
ScaleX is ons geregistreerde technologiemerk voor een gepatenteerd contactsysteem. Het unieke dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding met twee contactpunten. De contacten zijn zeer goed beschermd in de behuizing en bieden een hoge ... Meer bekijken
ScaleX is ons geregistreerde technologiemerk voor een gepatenteerd contactsysteem. Het unieke dubbele contact biedt een betrouwbare, robuuste verbinding met twee contactpunten. De contacten zijn zeer goed beschermd in de behuizing en bieden een hoge tolerantiecompensatie bij het aansluiten, wat de levensduur van de verbinding bevordert. Zelfs in aangesloten toestand is een uitstekende tolerantiecompensatie van +/- 0,3 mm mogelijk en kunnen er meerdere connectors op één printplaat worden geplaatst. Dit is een bijzonder waardevolle eigenschap van ScaleX-technologie en maakt compleet nieuwe apparaatontwerpen mogelijk.
Minder bekijkenWat maakt de board-to-board connector van de FP 0.8 serie zo speciaal?
Een belangrijke eigenschap van de serie FP 0,8 is de mogelijkheid om verschillende board-to-board-connectors op één printplaat te plaatsen. Dit maakt nieuwe flexibiliteit in apparaatontwerpen mogelijk. De basis hiervoor is een hoge mate van toleranti... Meer bekijken
Een belangrijke eigenschap van de serie FP 0,8 is de mogelijkheid om verschillende board-to-board-connectors op één printplaat te plaatsen. Dit maakt nieuwe flexibiliteit in apparaatontwerpen mogelijk. De basis hiervoor is een hoge mate van tolerantiecompensatie, zowel tijdens het aansluiten als in aangesloten toestand. Dankzij de ScaleX-technologie is de FP 0,8 een veelzijdige specialist op het gebied van robuustheid, flexibiliteit en variabiliteit. Het systeem wordt gekenmerkt door hoge gegevensoverdrachtssnelheden tot 52 Gbit/s en een stroombelastbaarheid van 1,7 A per contact (bij 20 °C). De afgeschermde (SH) en niet-afgeschermde (SL) varianten met dezelfde voetafdruk maken een flexibel PCB-lay-outontwerp mogelijk zonder aanpassingen bij het wijzigen van varianten.
Minder bekijkenIn welke pooltallen is de board-to-board connector FP 0.8 verkrijgbaar?
De productfamilie FP 0,8 is verkrijgbaar in de vijf pooltallen 12, 20, 32, 52 en 80, elk als afgeschermde en niet-afgeschermde versie. Andere pooltallen kunnen op verzoek worden gerealiseerd.
Zijn de verschillende artikelvarianten van de serie FP 0,8 compatibel wat betreft de footprint?
De artikelen uit de niet-afgeschermde serie FP 0,8-SL zijn compatibel met de footprint van de afgeschermde artikelen FP 0,8-SH. Daarom is het mogelijk om flexibel te wisselen tussen de artikelen van de serie FP 0,8-SH en FP 0,8-SL zonder de printplaa... Meer bekijken
De artikelen uit de niet-afgeschermde serie FP 0,8-SL zijn compatibel met de footprint van de afgeschermde artikelen FP 0,8-SH. Daarom is het mogelijk om flexibel te wisselen tussen de artikelen van de serie FP 0,8-SH en FP 0,8-SL zonder de printplaatlay-out te hoeven aanpassen.
Minder bekijkenGeldt de gespecificeerde gegevensoverdrachtssnelheid voor alle combinaties?
Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de si... Meer bekijken
Nee, de opgegeven gegevensoverdrachtssnelheid heeft betrekking op een voorbeeldcombinatie. Deze kan variëren afhankelijk van de combinatie van artikelen. Factoren als verschillende stapelhoogtes – door langere of kortere contacten – beïnvloeden de signaalkwaliteit en dus de haalbare datasnelheid. We kunnen met u samenwerken om gegevensoverdracht met hoge snelheid te optimaliseren voor individuele toepassingen. Neem contact met ons op.
Minder bekijkenWaar is pool 1?
De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gede... Meer bekijken
De pool a1 (rij a, pin 1) is gemarkeerd op het artikel. Pool 1 is ook gemarkeerd in de TecDoc-tekeningen (productfamilietekening en verpakkingstekening). De oriëntatie van het artikel voor printplaatmontage en de steekrichting zijn dus duidelijk gedefinieerd. De klant kan in zijn eigen documentatie een andere definitie geven.
Minder bekijkenWaar kan ik informatie vinden over grotere lucht- en kruipwegen om de nodige spanningsvereisten in mijn toepassing te realiseren?
De minimumafstanden worden gespecificeerd in de technische gegevens. Op verzoek berekenen we graag afstanden voor gedeeltelijk geassembleerde connectors of tussen weggelaten pinnen (zogenaamde dead-metal-parts). Zo kunnen er ook hogere spanningsvereisten worden gerealiseerd.
Kan ik ook hogere nominale stromen bereiken dan 1,7 A per contact?
Ja, de nominale stroom is 1,7 A per contact voor een volledig bekrachtigde 80-polige connector bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Voor een 80-polige variant met 1,7 A per contact betekent dit bijvoorbeeld een totaal van 80*1,7 A= 136 A. De stroo... Meer bekijken
Ja, de nominale stroom is 1,7 A per contact voor een volledig bekrachtigde 80-polige connector bij een omgevingstemperatuur van 20 °C. Voor een 80-polige variant met 1,7 A per contact betekent dit bijvoorbeeld een totaal van 80*1,7 A= 136 A. De stroombelastbaarheidscurve toont de temperatuurafhankelijke stroombelastbaarheid voor verschillende pooltallen. In de praktijk worden vaak selectieve pinnen bekrachtigd, waardoor nog hogere stromen per contact worden bereikt. Voorbeeld: bij selectieve bekrachtiging van vier contacten kan 3,9 A per contact worden bereikt, d.w.z. een totaal van 4*3,9 A= 15,6 A.
De afgeschermde artikelvariant is ook geschikt voor stroomoverdracht via de twee afschermplaten aan de zijkant van het artikel, zodat bij een 80-polige variant 16 A per afschermplaat kan worden overgedragen. Een stroombelastbaarheidscurve voor de afschermplaat is ook te vinden in de technische gegevens.