UM-ALU 4-100,5 FRONT 60 AP
-
Frontplaat
2202095
Profielbehuizingen, Basisprofiel-frontplaat, breedte: 101,8 mm, lengte: 60 mm, diepte: 2 mm, aanbevolen voor zijelementen UM-ALU 4-..COVER AL
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Profielbehuizing van aluminium
Gevarieerde aansluittechniek
Monteerbaar op montagerails
Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
EMC-afscherming