AI 1-8 RD-25000 - Adereindhuls
2100096

Adereindhuls, Lang contactbereik: 8 mm, hulslengte: 14 mm, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Diametergeoptimaliseerde kunststofrand voor kabels van 1,0 mm², met een max. isolatiebuitendiameter van 2,8 mm
Geschikt voor alle PT 1,5/S-klemmen en COMBI-connectoren met een breedte van 3,5 mm
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen