Adercoderingen, mat, oranje (RAL 2003), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Ader- en kabelmarkering
Kabelopschriften scheppen een beter overzicht in uw schakelkasten en installaties: markeer uw aders en kabels uniform en permanent. Ader- en kabelmarkeringen vereenvoudigen uw montage- en onderhoudswerkzaamheden en helpen bij het oplossen van storingen. Wij leveren u voor elke toepassing de optimale markering met verschillende uitvoeringen en montagesoorten.
Adercoderingen, mat, groen (RAL 6021), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 1,9 ... 3,1 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 12, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Krimpslang, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.SLEEVE, kabeldiameterbereik: 0,8 ... 2,4 mm, montagetechniek: opschuiven, bereik kabeldiameter (geautomatiseerde verwerking): 0,8 ... 1,5 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1, rollengte: 120 m, hoogte tekstveld: 4 mm
Adercoderingen, mat, rood (RAL 3000), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 14 mm, montagetechniek: inschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 30, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 30 mm
coderingshuls, bedrukt met het symbool: symbolen, zilverkleurig, montagetechniek: opschuiven
coderingshuls, bedrukt met de hoofdletter: letters, zilverkleurig, montagetechniek: opschuiven
Krimpslang, rol, wit (RAL 9010), ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterbereik: 1,5 ... 3,2 mm, niet geperforeerd, montagetechniek: opschuiven, Aantal afzonderlijke schildjes : 2500, hoogte tekstveld: 5 mm, breedte tekstveld: 60 mm
Adercoderingen, mat, rood (RAL 3001), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 2,8 ... 4,4 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 9, hoogte tekstveld: 5,5 mm, breedte tekstveld: 30 mm
coderingshuls, bedrukt met het getal: cijfers, wit, montagetechniek: opschuiven
Adercoderingen, mat, oranje (RAL 2003), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterbereik: 4,2 ... 5,6 mm, montagetechniek: opklikken, Aantal afzonderlijke schildjes : 6, hoogte tekstveld: 8 mm, breedte tekstveld: 23 mm
Uw voordelen
- Veel mogelijkheden door verschillende montagetechnieken
- Aanpassen aan de omgeving met behulp van verschillende materialen voor de binnen- of de buitenruimte
- Hoge kwaliteit: uitstekende, wis- en krasvaste markering
Duurzaam markeringsmateriaal Met ons markeert u uw schakelkast op duurzame wijze!
Overtuig uzelf van onze duurzame oplossingen voor industriële codering en verminder uw CO₂-voetafdruk aanzienlijk. Het resources besparende markeringsprogramma is perfect afgestemd op het gebruik in de schakelkast en omvat oplossingen voor de codering van klemmen, aders en kabels evenals van apparaten en installaties. Onze duurzame markeringsmaterialen bieden dezelfde kwaliteitskenmerken als conventionele materialen. Met identieke technische en optische eigenschappen, printkwaliteit en houdbaarheid kunt u kiezen voor duurzame alternatieven zonder in te leveren op bewezen kwaliteit.
Vind de montagetechniek die het meest geschikt is voor uw kabelmarkering
Maak uw eigen keuze: hoe u uw ader- en kabelmarkering ook maar wilt monteren – Phoenix Contact heeft voor elke toepassing de juiste oplossing.
Kabelmarkering voor vastclippen
Kabelopschriften voor vastclippen
Opklikbare adercoderingen beschikken over twee coderingsvlakken. Ze zijn onverliesbaar en altijd goed leesbaar. U kunt de adercoderingen met de hand op reeds aangesloten aders en kabels klikken.
Kabelcodering voor opsteken
Kabelcodering voor opsteken
De afzonderlijke coderingen worden over de ader geschoven of met kabelbinders bevestigd. Er zijn verschillende materialen in kaart- of rolformaat leverbaar.
Kabelmarkering voor opschuiven
Kabelmarkering voor opschuiven
U kunt aders ook van coderingshulzen als draagsysteem voorzien. In dit geval wordt de markering gewaarborgd met behulp van codeerbare insteekstroken en beschermd door de huls. Zo is het mogelijk om naderhand te markeren.
Markeringshulzen voor opschuiven
Markeringshulzen voor opschuiven
Om aders veilig en eenvoudig zonder afdruksysteem ter plaatse te kunnen markeren, gebruikt u hulzen die reeds gecodeerd zijn. De speciale vorm van de coderingshulzen voorkomt daarbij het verdraaien van de afzonderlijke hulzen ten opzichte van elkaar.
Crimpslang voor opschuiven
Crimpslang voor opschuiven
Om kabels en aders onverliesbaar te markeren, kunt u het best de voordelige crimpslangen gebruiken. Phoenix Contact levert voorgeconfectioneerde crimpslangen en crimpslangen als rolmateriaal.
Kabelopschriften voor lijmen
Kabelopschriften voor lijmen
De etiketten bestaan uit een markeringsveld en een transparante folie. De folie beschermt de markering tegen slijtage en vuil. Wij leveren u de etiketten in diverse afmetingen en vormen.
Adercodering met kabelbinders
Adercodering voor montage met kabelbinders
U kunt met standaard kabelbinders markeringen op uw aders en kabels aanbrengen, onafhankelijk van de doorsnede. Gebruik het grote markeringsvlak: het biedt voldoende ruimte voor omvangrijke markeringen.