E-WMS 2,4 (EX4)RL - Krimpslang
1221569

Productdetails









Uw voordelen

Permanente en onverliesbare codering van afzonderlijke aders, aders, kabels, pneumatische slangen en andere cilindervormige lichamen
Grote flexibiliteit, omdat afzonderlijke markeringslengten in het bereik van 15 mm ... 51 mm (0,59" ... 2,0") kunnen worden gerealiseerd
Optioneel te crimpen door een willekeurig handmatige warmteproces om de positie te fixeren
Grote afdekking van doorsneden door een crimpverhouding van 3:1
Wereldwijd verspreid en beproefd in schakelkast- en machinebouw, in de olie- en gasindustrie en in de spoorwegindustrie