ST 16-TWIN-PE - Aardklem
3035344

Aardklem, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 16 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 25 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 35/7,5, kleur: groen-geel

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Extra coderingsmogelijkheden
Conrrosievrije aansluitplaatsen
Geringe overgangsweerstanden
Groen-gele behuizing