ICS20-F22A6-1018 - aansluitpaneel
1287370

Montagerailbehuizing, ICS-filler, met functie-uitsparing antenne, breedte: 20 mm, hoogte: 7,25 mm, diepte: 22,4 mm, kleur: geel (vergelijkbaar RAL 1018)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

flexibele toepassingsmogelijkheid dankzij modulair systeem en unieke modulariteit in de aansluittechniek
Gestandaardiseerde aansluitingen, zoals RJ45, USB, D-SUB en antennebussen als integreerbare componenten
optimale benutting van de ruimte en aanpasbaarheid van design, kleuren en bedrukking
Individuele bewerking voor de gewenste klantspecifieke aansluittechniek
Eenvoudige en snelle inschuifmontage van printplaten met elektronica dankzij stabiele geleidingsrails