Toebehoren voor aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem

Toebehoren voor aansluitklemmen

Het toebehoren voor aansluitklemmen is een essentieel onderdeel in de bekabeling van schakelkasten en schakelinstallaties. Met het gestandaardiseerde toebehoren kunnen klemmenstroken individueel worden samengesteld, getest en aangepast. Aangezien de aansluitklemmen van het CLIPLINE complete-systeem gestandaardiseerd toebehoren gebruiken, kan het toebehoren in alle aansluitklemmen worden geïntegreerd.

Go to Product Detail Page for item 3036798
P-CO XL SKN - Componentensteker
P-CO XL SKN - Componentensteker
3036798

Componentensteker, speciaal voor opname van de diode SKN 2,5, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 1,25 A, aansluitmethode: Connectoraansluiting, diepte: 37,5 mm, breedte: 12,3 mm, hoogte: 41,2 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs, montagetechniek: steekbaar (slot)

Uw voordelen

  • Flexibele potentiaalverdeling dankzij het uniforme brugtoebehoren
  • Veilige testprocedures en onderhoudswerkzaamheden dankzij het gestandaardiseerde testtoebehoren en de servicestekers
  • Eenvoudige integratie van extra aftakkingen dankzij handige aftakstekers
  • Gestandaardiseerd toebehoren voor de scheidingsbasisklemmen
  • Verhoogde veiligheid bij het hanteren van de aansluitklemmen dankzij het veiligheidstoebehoren

Brugtoebehoren

FBS-steekbruggen ingestoken in de push-in-aansluitklemmen
Verloopbruggen RB ingestoken in de Push-in-aansluitklemmen
Potentiaalbruggen PV ingestoken in de push-in-twee-etageklemmen
Schakelbrug ingestoken in een aansluitklem
Kortsluitbrug FBSH
FBS-steekbruggen ingestoken in de push-in-aansluitklemmen

De standaard FBS-steekbruggen worden gebruikt voor een eenvoudige potentiaalverdeling tussen aansluitklemmen met dezelfde nominale doorsnede. De steekbruggen zijn verkrijgbaar met maximaal 50 contacttongen, zodat u tot 50 potentialen met elkaar kunt verbinden. Als u kortere steekbruggen nodig hebt, kunt u kiezen voor kortere steekbruggen of kunt u de steekbruggen simpelweg inkorten met een snijgereedschap (CUTFOX 18). Voor overspringende bruggen kunnen afzonderlijke contacttongen bovendien worden uitgenomen. Hiervoor is bijv. de CUTFOX-FBS geschikt.

Verloopbruggen RB ingestoken in de Push-in-aansluitklemmen

In tegenstelling tot de standaard steekbruggen FBS verbinden de verloopbruggen aansluitklemmen met twee verschillende nominale doorsneden. Dit betekent dat voedingen en aansluitblokken snel en gemakkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Potentiaalbruggen PV ingestoken in de push-in-twee-etageklemmen

De potentiaalbruggen zijn geschikt voor verticale etageoverbrugging van twee-etage- of meeretageklemmen. Met een twee-etageklem (PTTB 2,5) als voorbeeld kunnen de onderste en bovenste etages worden aangesloten. LET OP: De twee-etageklemmen met de toevoeging ...PV hebben al een permanent geïntegreerde potentiaalbrug, waardoor een PV-brug niet nodig is.

Schakelbrug ingestoken in een aansluitklem

De SB-ME-schakelbruggen zijn ontwikkeld voor het testen van transformatorklemmen. De bruggen kunnen worden aangepast met een schuifregelaar, zodat de bruggen de potentialen naar keuze wel of niet verbinden. De bruggen kunnen gedurende deze tijd ingestoken blijven. Om onbedoelde bediening te voorkomen, kan de schuifregelaar worden vastgezet met twee schroeven.

Kortsluitbrug FBSH

De kortsluitstekkers FBSH zijn vergelijkbaar met de FBS-steekbruggen. Ze combineren ook twee potentialen, maar zijn niet ontworpen voor continue plaatsing. In tegenstelling tot de FBS-bruggen hebben de kortsluitstekkers een uittrekhulp die het insteken en uittrekken van de stekkers vergemakkelijkt. De FBSH-stekkers hebben ook een ander insteekmechanisme, waardoor het gemakkelijker is om de stekkers uit de functieschacht te trekken.

Testtoebehoren en servicestekers

MPS-teststeker ingestoken in een PTV-aansluitklem
Testadapter PAI ingestoken in een transformatorklem
Rijgbare teststekers inclusief afstandsplaat
LPS-servicesteker ingestoken in een Push-X-klemmenblok
MPS-teststeker ingestoken in een PTV-aansluitklem

De MPS-teststekers zijn tweedelige teststekers die bestaan uit een teststeker en een isolatiehuls. Bij de teststekers kunt u bovendien kiezen tussen testsondes van 2,3 mm en 4 mm met dezelfde isolatiehuls. De teststekers zijn zo ontworpen dat de testleiding op de connector moet worden gesoldeerd. In tegenstelling tot de 4 mm teststekers kunnen de 2,3 mm teststekers niet alleen in de functieschacht worden geïntegreerd, maar ook in de testpoorten van de veerklemmen. Hierdoor blijft de functieschacht vrij voor verschillende andere taken, zoals de potentiaalverdeling. De isolatiehulzen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Testadapter PAI ingestoken in een transformatorklem

De PAI-testadapters zijn ontworpen voor de functieschacht van de aansluitklemmen. De testadapters zijn zo ontworpen dat ze permanent in de klemmen kunnen blijven zitten. Voor een test wordt alleen de teststeker in de adapter gestoken.

Rijgbare teststekers inclusief afstandsplaat

De rijgbare teststekers kunnen gecombineerd worden tot individuele testsondeblokken. De connectoren kunnen hierbij eenvoudig aan elkaar worden gerijgd. Er zijn afstandsplaten verkrijgbaar om individuele klemmen over te slaan bij het gebruik van de testsondeblokken. De afstandsplaten kunnen op dezelfde manier op de teststekers worden aangesloten.

LPS-servicesteker ingestoken in een Push-X-klemmenblok

De LPS-servicestekers zijn geschikt voor service- en testdoeleinden in het testveld. Ze maken contact in de functieschacht en kunnen daarbij herhaaldelijk worden ingestoken en uitgetrokken. Om hoge steekcycli te bereiken en een consistente en duurzame kwaliteit te bieden, zijn de contactvlakken van een verzilverd oppervlak voorzien. De connectoren zijn afzonderlijk of als modulair rijgbare variant leverbaar. Voor een gemakkelijk gebruik bij de aansluiting van allerlei soorten aders zijn de connectoren uitgerust met de LP-hendeltechnologie.

Markeringsmateriaal voor aansluitklemmen


Installatieklemmen PTI met markeringsmateriaal

Markeringsmateriaal

Klemmenmarkering

De markeringsaccessoires voor aansluitklemmen bestaan uit een breed assortiment producten. Naast verschillende klemmencoderingen, die zowel gemarkeerd als ongemarkeerd besteld kunnen worden, omvat het productassortiment ook verschillende labelhouders en waarschuwingslabels. Dit grote assortiment markeringsmateriaal maakt een duidelijke toewijzing van de aansluiting in de schakelkast mogelijk en voorkomt zo fouten tijdens de opbouw, het onderhoud en de service. Omdat de klemmenmarkering zo gevarieerd is, staat de volledige markering op een afzonderlijke pagina.

Aftaksteker


Aftakstekers LPO ingestoken in Push-X-aansluitklemmen

Aftakstekers LPO ingestoken in Push-X-aansluitklemmen

LPO-aftakstekers

De LPO-aftakstekers maken de eenvoudige integratie van extra aftakkingen mogelijk via de functieschacht van de modulaire aansluitklemmen. De LPO-connectoren bieden daarom een groot voordeel, vooral bij het achteraf wijzigen van schakelinstallaties. De contactzone van de LPO-connector is zo ontworpen dat deze stevig in de multifunctionele schacht vergrendeld wordt. De stekers zijn dus bestand tegen grote trekkrachten en kunnen alleen met een verhoogde inspanning weer worden losgemaakt. Voor een gemakkelijk gebruik bij de aansluiting van allerlei soorten aders zijn de connectoren bovendien uitgerust met de LP-push-in-hendeltechnologie. De LPO-connectoren zijn verkrijgbaar als enkelvoudige connector of als modulaire variant. De nominale spanning en nominale stroom bij alle LPO-varianten zijn 800 V en 24 A na derating.

Functiestekers voor scheidingsbasisklemmen

Scheidingsbasisklemmen PT 2,5-TG met verschillende functiestekers
Scheidingssteker P-DI ingestoken in een aansluitklem
Doorvoerconnector ingestoken in een aansluitklem
Zekeringsstekker ingestoken in een aansluitklem
Componentensteker ingestoken in een aansluitklem
Scheidingsbasisklemmen PT 2,5-TG met verschillende functiestekers

Scheidingsbasisklemmen zijn de allrounders op het gebied van aansluitklemmen. Dankzij de gestandaardiseerde scheidingszone kunnen verschillende functiestekers in de klemmen worden geïntegreerd. Hiertoe behoren de volgende stekervarianten:

  • Scheidingsstekers
  • Doorvoerconnectoren
  • Doorvoerbarrières
  • Zekeringsstekkers
  • Componentenstekers

Scheidingssteker P-DI ingestoken in een aansluitklem

De scheidingsstekers P-DI zijn geschikt voor het eenvoudig scheiden van signalen. In tegenstelling tot de messcheidingsklemmen kunnen de scheidingsstekers gemakkelijk met de hand worden ingestoken en verwijderd. Om te voorkomen dat de scheidingsstekers verloren raken, kunnen de connectoren ook verkeerdom in de scheidingszone worden gestoken. De stroom blijft daarbij onderbroken.

Doorvoerconnector ingestoken in een aansluitklem

Met de doorvoerconnectoren en doorvoerbarrières kunnen de scheidingsbasisklemmen permanent opnieuw worden geconfigureerd. Door de doorvoerconnector wordt de scheidingsbasisklem omgezet in een normale doorgangsklem en door de doorvoerbarrière wordt de stroomdoorvoer tussen de beide aansluitingen permanent onderbroken.

Zekeringsstekker ingestoken in een aansluitklem

De zekeringsstekkers maken het gemakkelijk om een zekering in de scheidingsbasisklemmen te integreren. Bij het kiezen van de zekeringsstekker kunt u kiezen uit verschillende varianten met en zonder lichtindicatie. Door de keuze van de lichtindicatie wordt ook de spanning bepaald.

Componentensteker ingestoken in een aansluitklem

Naast de scheidingsstekers en zekeringsstekkers omvat het assortiment functionele stekers ook componentenstekers. Net als bij de zekeringsstekkers is er ook hier een selectie van verschillende stekers die kunnen verschillen in stroom- en spanningswaarden.

Overige toebehoren


Waarschuwingslabels bevestigd aan aansluitklemmen

Waarschuwingslabels

Veiligheidstoebehoren, groepenscheidingsplaten en afsluitplaten

Naast het reeds genoemde toebehoren zijn er nog een aantal andere gestandaardiseerde toebehoren die compatibel zijn met de aansluitklemmen van Phoenix Contact. Hiertoe behoren bijv. de volgende toebehorenfamilies:

  • Blindstoppen (CEC ...)
  • Waarschuwingslabels (WS ...)
  • Isolatiehulzen (ISH ...)
  • Groepenscheidingsplaten (ATP ...)

De aansluitklemmen hebben ook klemspecifieke toebehoren zoals klemafdekkingen. Deze toebehoren zijn in de online shop direct bij de betreffende aansluitklem te vinden.

Bediening van de engineeringssoftware clipx ENGINEER op een tabletscherm

Efficiënt plannen met clipx ENGINEER

Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw

Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.