De standaard FBS-steekbruggen worden gebruikt voor een eenvoudige potentiaalverdeling tussen aansluitklemmen met dezelfde nominale doorsnede. De steekbruggen zijn verkrijgbaar met maximaal 50 contacttongen, zodat u tot 50 potentialen met elkaar kunt verbinden. Als u kortere steekbruggen nodig hebt, kunt u kiezen voor kortere steekbruggen of kunt u de steekbruggen simpelweg inkorten met een snijgereedschap (CUTFOX 18). Voor overspringende bruggen kunnen afzonderlijke contacttongen bovendien worden uitgenomen. Hiervoor is bijv. de CUTFOX-FBS geschikt.
Waarschuwingsschildje, geel/zwart, gecodeerd: bliksemschicht, montagetechniek: insteken, voor klemmen met een breedte van: 10,2 mm