XT 2,5-TWIN RD - Aansluitklem
1895466

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 3, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,34 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Maximaal gebruiksgemak dankzij de moeiteloze Push-X technologie zonder gereedschap
Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
Open klemkamers garanderen snelle aansluiting op locatie
Duidelijke identificatie van de aderaansluiting
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Compacte aansluiting van drie geleiders in één klem
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting