XT 2,5-QUATTRO VT - Aansluitklem
1741936

doorsnede
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram
aansluitrichting Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,34 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: paars

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Maximaal gebruiksgemak dankzij de moeiteloze Push-X technologie zonder gereedschap
Snelle installatie van alle soorten aders met en zonder adereindhuls
Open klemkamers garanderen snelle aansluiting op locatie
Duidelijke identificatie van de aderaansluiting
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires
Compacte aansluiting van drie geleiders in één klem
Geoptimaliseerd voor handmatige en geautomatiseerde aansluiting

Vaak gestelde vragen


Wat is het verschil tussen Push-X en Push-in?

video thumbnail of faq answer

Bij Push-X is de contactveer al voorgespannen. Hierdoor kan de ader zonder merkbare tegenkracht worden ingebracht. Bovendien zorgt een speciaal ontworpen schakelmechanisme aan het einde van de klemkamer voor maximale veiligheid. De ader wordt pas vas... Meer bekijken

Bij Push-X is de contactveer al voorgespannen. Hierdoor kan de ader zonder merkbare tegenkracht worden ingebracht. Bovendien zorgt een speciaal ontworpen schakelmechanisme aan het einde van de klemkamer voor maximale veiligheid. De ader wordt pas vastgeklemd wanneer deze volledig is ingebracht en sluit daardoor altijd optimaal aan op de stroomrail.

Minder bekijken

Werkt Push-X ook bij dunne aders?

Ja. Dankzij de voorgespannen contactveer kan de ader vrijwel zonder kracht worden ingebracht totdat deze is vergrendeld. Vooral bij flexibele aders is dat een duidelijk voordeel: het drukken tegen een veer is niet nodig. Ook voor het activeren van de... Meer bekijken

Ja. Dankzij de voorgespannen contactveer kan de ader vrijwel zonder kracht worden ingebracht totdat deze is vergrendeld. Vooral bij flexibele aders is dat een duidelijk voordeel: het drukken tegen een veer is niet nodig. Ook voor het activeren van de vergrendeling is slechts een zeer geringe kracht nodig, die de aders moeiteloos kunnen leveren. Nog niet overtuigd? Probeer het zelf uit en bestel een gratis monster: https://phoe.co/push-x

Minder bekijken

Kan ik ook flexibele adertypes zonder adereindhuls aansluiten?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X is ontworpen om zowel massieve als flexibele koperen aders, met of zonder adereindhuls, rechtstreeks aan te sluiten.... Meer bekijken

Ja. Push-X is ontworpen om zowel massieve als flexibele koperen aders, met of zonder adereindhuls, rechtstreeks aan te sluiten.

Minder bekijken

Zijn er dingen waar op gelet moet worden bij het gebruik van adereindhulzen?

Ja. De lengte van de adereindhuls is bepalend. Aangezien de vergrendeling zich aan het einde van de klemkamer bevindt, moet de ader tot aan de aanslag kunnen worden ingebracht.
Zorg er daarom voor dat de kunststof kraag van de adereindhuls het vol... Meer bekijken

Ja. De lengte van de adereindhuls is bepalend. Aangezien de vergrendeling zich aan het einde van de klemkamer bevindt, moet de ader tot aan de aanslag kunnen worden ingebracht.
Zorg er daarom voor dat de kunststof kraag van de adereindhuls het volledig inbrengen niet belemmert. De juiste lengte van de huls vindt u in de technische gegevens.

Minder bekijken

Hoe veilig is de verbinding en kan de ader losraken?

Nee. Onder normale omstandigheden kan de ader niet losraken. De verbinding wordt door een veer op zijn plaats gehouden met een constant hoge en gelijkmatige contactkracht, en dit ongeacht de gebruiker. Hierdoor is te allen tijde een betrouwbare en veilige klemming gewaarborgd.


Worden de aansluitklemmen al voorgespannen geleverd of moet ik ze voorbereiden voordat ik ze voor het eerst aansluit?

De aansluitklemmen worden in de fabriek geleverd met een voorgespannen (geopende) contactkamer. Voorbereiding is niet nodig. Aanvullende testprocedures zorgen ervoor dat 99,9% van de aansluitklemmen in geopende toestand bij de klant aankomen. Bovendi... Meer bekijken

De aansluitklemmen worden in de fabriek geleverd met een voorgespannen (geopende) contactkamer. Voorbereiding is niet nodig. Aanvullende testprocedures zorgen ervoor dat 99,9% van de aansluitklemmen in geopende toestand bij de klant aankomen. Bovendien kunnen de aansluitklemmen onder normale opslagomstandigheden tot vijf jaar worden bewaard zonder dat de contactkamer onbedoeld wordt geactiveerd.

Minder bekijken

Hoe maak ik de ader weer los? Is dat ingewikkeld?

video thumbnail of faq answer

Nee. Het losmaken gebeurt, net als bij de push-in-uitvoering, via de bedieningsknop. Belangrijk is dat de knop helemaal tot aan de eindstand omlaag wordt gedrukt. Daar klikt hij voelbaar vast en zorgt hij voor de voorspanning van de contactkamer voor... Meer bekijken

Nee. Het losmaken gebeurt, net als bij de push-in-uitvoering, via de bedieningsknop. Belangrijk is dat de knop helemaal tot aan de eindstand omlaag wordt gedrukt. Daar klikt hij voelbaar vast en zorgt hij voor de voorspanning van de contactkamer voor de herbedrading. Vervolgens kan de ader eenvoudig en gemakkelijk met één hand worden verwijderd.

Minder bekijken

Is Push-X echt sneller of is het slechts marketing?

video thumbnail of faq answer

Ja, Push-X is inderdaad sneller. De tijdwinst is te danken aan verschillende factoren: aansluiting zonder gereedschap, geen wisselen van gereedschap, het vaak achterwege laten van adereindhulzen en een duidelijke akoestische en tactiele feedback. Het... Meer bekijken

Ja, Push-X is inderdaad sneller. De tijdwinst is te danken aan verschillende factoren: aansluiting zonder gereedschap, geen wisselen van gereedschap, het vaak achterwege laten van adereindhulzen en een duidelijke akoestische en tactiele feedback. Het is niet nodig om nogmaals aan te drukken of aan te trekken. Juist bij grote aantallen leiden deze voordelen samen tot een aanzienlijke efficiëntiewinst.

Minder bekijken

Is de technologie robuust genoeg voor de industrie, trillingen en het dagelijks gebruik?

Ja. Push-X is ontwikkeld voor industriële toepassingen en biedt een stabiele, betrouwbare verbinding, zelfs bij typische belastingen zoals trillingen, temperatuurschommelingen of mechanische invloeden. Juist dergelijke invloeden zijn veelvoorkomende ... Meer bekijken

Ja. Push-X is ontwikkeld voor industriële toepassingen en biedt een stabiele, betrouwbare verbinding, zelfs bij typische belastingen zoals trillingen, temperatuurschommelingen of mechanische invloeden. Juist dergelijke invloeden zijn veelvoorkomende oorzaken van contactproblemen, die door het veerprincipe doelgericht worden verminderd.

Minder bekijken

Kan ik Push-X ook zonder problemen in bestaande installaties gebruiken of achteraf inbouwen?

Ja. Push-X is zo ontworpen dat de aansluitklemmen naadloos in bestaande systemen kunnen worden geïntegreerd. Ze hebben dezelfde bouwvorm als PT- en Aansluitklemmen en zijn compatibel met gangbaar toebehoren. Hierdoor zijn aanpassingen in de schakelka... Meer bekijken

Ja. Push-X is zo ontworpen dat de aansluitklemmen naadloos in bestaande systemen kunnen worden geïntegreerd. Ze hebben dezelfde bouwvorm als PT- en Aansluitklemmen en zijn compatibel met gangbaar toebehoren. Hierdoor zijn aanpassingen in de schakelkast doorgaans niet nodig. Een uitzondering hierop is de XT 1,5: deze is bewust 0,7 mm breder ontworpen dan de PT 1,5/S, om het bedieningsgemak te verbeteren. Gestandaardiseerd toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem kunnen zonder beperkingen blijven worden gebruikt.

Minder bekijken

Hoe weet ik of de ader echt goed is aangesloten?

video thumbnail of faq answer

Push-X geeft direct een bevestiging dat een correcte verbinding tot stand is gebracht. Zowel visueel via de bedieningsknop als akoestisch door een hoorbaar klikgeluid bij het activeren van de veer. Zo krijgt de gebruiker onmiddellijk een duidelijke b... Meer bekijken

Push-X geeft direct een bevestiging dat een correcte verbinding tot stand is gebracht. Zowel visueel via de bedieningsknop als akoestisch door een hoorbaar klikgeluid bij het activeren van de veer. Zo krijgt de gebruiker onmiddellijk een duidelijke bevestiging en wordt de procesveiligheid aanzienlijk verhoogd.

Minder bekijken

Is Push-X ook geschikt voor geautomatiseerde bedrading?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X is geschikt voor zowel handmatige als geautomatiseerde bedrading.
Het gedefinieerde schakelmechanisme zorgt voor een reproduceerbare en procesveilige aansluiting, wat een doorslaggevend voordeel is voor geautomatiseerde toepassingen.... Meer bekijken

Ja. Push-X is geschikt voor zowel handmatige als geautomatiseerde bedrading.
Het gedefinieerde schakelmechanisme zorgt voor een reproduceerbare en procesveilige aansluiting, wat een doorslaggevend voordeel is voor geautomatiseerde toepassingen.

Minder bekijken

Is het mogelijk om meer dan één ader per aansluitpunt aan te sluiten?

Nee. Bij een veerkracht-aansluiting is het niet de bedoeling dat meerdere aders op één aansluitpunt worden aangesloten.
Voor toepassingen met meerdere aders per potentiaal zijn er echter geschikte alternatieven beschikbaar:
• Meeraderige klemme... Meer bekijken

Nee. Bij een veerkracht-aansluiting is het niet de bedoeling dat meerdere aders op één aansluitpunt worden aangesloten.
Voor toepassingen met meerdere aders per potentiaal zijn er echter geschikte alternatieven beschikbaar:
• Meeraderige klemmen met 3 of meer aansluitingen per potentiaal
• Aftakstekers (LPO) die over de brugschacht kunnen worden gestoken en extra aansluitmogelijkheden bieden – ook ideaal voor achterafmontage
 
Meer informatie over de meeraderige aansluiting
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Minder bekijken


Bekijk FAQs