XT 2,5-QUATTRO/2P - Aansluitklem
1544643

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 4, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-X- / connectoraansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,34 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

CLIPLINE complete COMBI is de aansluitklem die dankzij kabelassemblages voor meer efficiëntie in de schakelkastbouw zorgt
Naast de klassieke kenmerken van het CLIPLINE complete-systeem worden de aansluitklemmen XT-COMBI gekenmerkt door de moderne XT-aansluittechniek en de mogelijkheid tot inpluggen
De XT-aansluittechnologie biedt de mogelijkheid om aders rechtstreeks en zonder gereedschap aan te sluiten, zelfs zonder gemonteerde adereindhuls
De COMBI-stekerzone is universeel; alle bestaande COMBI-stekers kunnen worden gebruikt om er een verbinding mee tot stand te brengen