UK 3 N YE - Aansluitklem
0719126

doorsnede
rastermaat
aansluitmethode
Stroom Pictogram
spanning Pictogram

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kleur: geel

Productdetails









Compatibele producten