ST 4 OG - Aansluitklem
3037135

Aansluitklem, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Veerdrukaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,08 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige aansluiting van zeer kleine, flexibele aders
Maakt aansluiting met één hand mogelijk
Geen doorsnedereductie bij gebruik van aders met adereindhuls
Beproefde trillingsbestendigheid door verende contactelementen
Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting
Volledige flexibiliteit dankzij de gestandaardiseerde CLIPLINE complete brug-, markeer- en testaccessoires