FT 4-TWIN OG
-
Aansluitklem
3271062
Aansluitklem, zonder bedieningsknop, nominale spanning: 800 V, nominale stroom: 32 A, aantal aansluitingen: 3, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 4 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: oranje
Productdetails
| Producttype | Meerdraadsklem |
| toepassingsbereik | machinebouw |
| installatiebouw | |
| procesindustrie | |
| Aantal Aansluitingen | 3 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Aantal aansluitingen per etage | 3 |
| nominale doorsnede | 4 mm² |
| 1e etage | |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| Striplengte | 10 mm ... 12 mm |
| teststift | A4 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 10 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 12 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 4 mm² |
| Nominale stroom | 32 A |
| belastingsstroom maximaal | 38 A (bij aderaansluitingen van 6 mm², de max. belastingsstroom mag niet worden overschreden door het totaalverbruik van de aansluitingen) |
| nominale spanning | 800 V |
| 1e etage Aansluitdoorsnede direct steekbaar | |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Breedte | 6,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Kleur | oranje |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3271062 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | BE2212 |
| GTIN | 4055626046839 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 99,99 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 99,99 g |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
-
FBS 3-6 - Steekbrug 3030242
-
FBS 4-6 - Steekbrug 3030255
-
FBS 5-6 - Steekbrug 3030349
-
FBS 6-6 - Steekbrug 1008238
-
FBS 10-6 - Steekbrug 3030271
-
FBS 20-6 - Steekbrug 3030365
-
FBSR 2-6 - Steekbrug 3033715
-
FBSR 3-6 - Steekbrug 3001594
-
FBSR 4-6 - Steekbrug 3001595
-
FBSR 5-6 - Steekbrug 3001596
-
FBSR 10-6 - Steekbrug 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kortsluitsteker 3033812
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 3-6 BU - Steekbrug 3036945
-
FBS 4-6 BU - Steekbrug 3036958
-
FBS 5-6 BU - Steekbrug 3036961
-
FBS 10-6 BU - Steekbrug 3032198
-
FBS 20-6 BU - Steekbrug 3032208
-
FBS 50-6 BU - Steekbrug 3032211
-
D-PT 4-TWIN - Afsluitplaat 3208977
-
ATP-ST-TWIN - Groepenscheidingsplaat 3030789
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schroevendraaier 1204517
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0809298
-
CARRIER-TM 300 - Schildjesadapters 0828282
-
PT-IL - Montagemateriaal 3208090
-
ST-BW - Bedieningsgereedschap 1207608
-
D-PT 4-TWIN BU - Afsluitplaat 1072355
-
D-PT 4-TWIN OG - Afsluitplaat 1080116
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Codering voor klemmen 1051430
-
UC-TM 6 - Codering voor klemmen 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0824589
-
UCT-TM 6 - Codering voor klemmen 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Codering voor klemmen 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
ZBF 6 CUS - Zackband, vlak 0825027
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0824646
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810876
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
ISH 4/0,5 - Isolatiehuls 3002885
-
ISH 4/1,0 - Isolatiehuls 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Testadapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Testadapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Testadapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Testadapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Testadapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Testadapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Testadapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Testadapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Testadapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Testadapter 3035983
-
PS-6 - Teststeker 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Teststeker 3038736
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
TMT 6 R - Codering voor klemmen 0816498
-
TMT 6 R CUS - Codering voor klemmen 0824488
-
TMT (EX9,5)R - Codering voor klemmen 0828295
-
US-TM 100 - Codering voor klemmen 0829255
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem