Ventilatie in de tunnel Ventilatiesystemen zijn onderworpen aan steeds strengere eisen. Met onze energie-efficiënte en rendabele automatiseringsoplossingen waarborgt u de veiligheid van verkeersdeelnemers en de naleving van milieuvoorschriften.

Ventilatiesysteem in de tunnel

Uitdaging


Tunnel met plafondventilatie

Fluctuerende luchtkwaliteit tijdens het gebruik

De verkeerssituatie in autotunnels maken een continue bewaking van de zuurstoftoevoer, de zichtcondities en de concentratie van schadelijke stoffen in tunnels onmisbaar. Om de luchtkwaliteit bij normaal bedrijf op niveau te houden, speelt de ventilatie nauw samen met het verkeersgeleidingssysteem. Vooral in geval van brand dient de beschikbaarheid van de ventilatie te worden gewaarborgd om reddingswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De oplossing


Weergave van een ongeval met brand in de tunnel

Rook- en warmteafzuiging in geval van brand

Bij een tunnelbrand moeten de hulpdiensten en andere weggebruikers worden beschermd tegen rook en hitte om reddingsoperaties te kunnen uitvoeren. Om rook en hitte in de tunnelbuis onder controle te houden, wordt een geschikt ventilatiesysteem gebruikt. Afhankelijk van het brandscenario wordt de ventilatie in afzuig- of drukmodus gezet. De wijze waarop de ventilatie in geval van brand wordt geregeld, hangt grotendeels af van de vraag of de brandhaard in de tunnelbuis kan worden gelokaliseerd. Positieve druk wordt opgewekt om te voorkomen dat rook de evacuatieschacht binnendringt.

Onze oplossingen voor uw toepassingen

Autoauspuff mit Abgasen
Plafondventilator in de tunnel
RFC 4072R - redundante besturing met lichtgeleiderkabel
Autoauspuff mit Abgasen

Phoenix Contact ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Anbindung Ihrer Sensorik in Straßen- und Bahntunneln. Profitieren Sie von einem effizienten Engineering dank vorbereiteten Funktionsbausteinen in unseren Software-Bibliotheken.

Nutzen Sie die Teilfunktionen, wie z. B. zur Überwachung der NOx-, CO- oder CO₂-Konzentrationen, für effizientere Projektabläufe.

Plafondventilator in de tunnel

De ventilatie behoort tot de grootste energieverbruikers in een tunnel voor motorvoertuigen. Daarom is het belangrijk dat de ventilatieaandrijvingen tijdens het opstarten en tijdens het bedrijf energie-efficiënt zijn. Door de integratie van de aandrijvingen in de tunnelbesturing worden onregelmatigheden vroegtijdig geconstateerd.
Profiteer van een verhoogde efficiëntie door een continue bewaking en toestandgebaseerd onderhoud.

RFC 4072R - redundante besturing met lichtgeleiderkabel

Het ventilatiesysteem is cruciaal voor de veiligheid in de tunnel. Niet alleen in geval van brand, maar ook om bij grote verkeersdrukte het koolstofmonoxidegehalte en de dieseluitlaatgassen door de aanvoer van verse lucht op het gewenste niveau te houden. Om te voorkomen dat het ventilatiesysteem uitvalt, wordt de besturing redundant uitgevoerd.

Phoenix Contact biedt passende oplossingen om de beschikbaarheid te waarborgen door een redundante uitvoering van de ventilatie.

Verkeerscamera's boven een weg

Sicherer Fernzugriff im Tunnelbetrieb

Mit hochverfügbaren und sicheren Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen legen Sie das Fundament für einen zuverlässigen Tunnelbetrieb. Dabei unterstützen wir Sie mit leistungsfähigen Produkten für Lichtwellenleiter, Kupfer und Funk.

Unsere Lösungen für redundante Netzwerkstrukturen erfüllen alle notwendigen Sicherheits- und Bandbreitenanforderungen für einen sicheren und störungsfreien Zugriff aus der Verkehrsleitwarte. Die jeweiligen Redundanzstufen ermöglichen für alle Tunnelanwendungen eine nahtlose Datenübertragung. So können auch bei Teilausfällen, z. B. durch defekte Geräte oder Verbindungen, relevanten Protokolle in Echtzeit weitergeleitet werden. Unsere IEC-62443-zertifizierten Beratungsdienstleistungen und die Nutzung moderne Verschlüsselungsstandards sichern dabei Ihre Daten.

Erfahren Sie in unserem Whitepaper, wie Sie ein Höchstmaß an Sicherheit beim Fernzugriff auf Ihre Anlagen ermöglichen und sich vor Cyber-Angriffen und Schad-Software schützen.

Uw voordelen

  • Snelle en eenvoudige koppeling van uw sensoren via voorbereide software- en appoplossingen
  • Kostenreductie dankzij geringe engineeringwerkzaamheden
  • Rendabel gebruik dankzij vraaggestuurde ventilatie
  • Dankzij redundante netwerk- en besturingsinfrastructuren is de ventilatie uiterst beschikbaar
  • Veilige toegang op afstand tot uw installatie

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.