Ontwatering van tunnels Realiseer een energie-efficiënte en langdurige werking van uw installaties met onze bewakings- en besturingsoplossingen voor pompstations.

Ontwatering van tunnels

Uitdaging


Tunnelafsluiting

Overstroming en verontreinigd afvalwater

Extreme weersverschijnselen en de nabijheid van de grondwaterspiegel maken complexe ontwateringssystemen noodzakelijk in tunnels. Naast de voorkoming van overstromingen moeten ook brandbare vloeistoffen zoals brandstof of vervuild bluswater veilig uit de tunnel worden afgevoerd. Voortdurende bewaking van de beschikbaarheid van pompen is van essentieel belang voor de bescherming van tunnelgebruikers en ondergrondse installaties.

De oplossing


Pompstation voor ontwatering in de tunnel

Intelligente Pumpenautomatisierung

Entwässerungspumpstationen verhindern bei Unwetter eine Überflutung des Tunnels und sorgen in Notsituationen für die Ableitung von kontaminiertem Löschwasser. Dazu wird das eintretende Wasser zunächst im Tunnel gesammelt und anschließend in die Kanalisation weitergeleitet. Zur Bewegung der Wassermassen werden hochverfügbare Pumpen benötigt.

Neben redundanten Netzwerk- und Steuerungsinfrastrukturen bietet Phoenix Contact Lösungen zur Leistungsüberwachung und zuverlässigen Regelung der Entwässerungspumpen, auch im Fall eines Kommunikationsausfalls.

Basierend auf dem sich ändernden Wasserstand steuert die SPS mehrere Pumpen entsprechend ihrer Betriebsstunden oder Motorstarts. Zusammen mit einer detaillierten Diagnose, Überwachung und Datenprotokollierung garantiert das System eine zuverlässige und energieeffiziente Anwendung für Tunnel. Jede Anomalie wird zur vorausschauenden Wartung in das übergeordnete Leitsystem übertragen.

Chemische film op de vloer

Schutz vor gefährlichen Chemikalien

Im normalen Verkehrsbetrieb, bei Unfällen oder Bränden können ebenfalls giftige oder explosive Flüssigkeiten in das Entwässerungssystem gelangen. Vor dem Eintritt in die Pumpstation wird das Wasser daher auf das Vorhandensein gefährlicher Chemikalien, wie z. B. Treibstoff oder kontaminiertes Löschwasser, geprüft. Im Gefahrenfall werden entweder Schutzmaßnahmen eingeleitet oder das Pumpsystem wird komplett abgeschaltet.

Touch Panel zur vorausschauenden Wartung von Pumpen in Tunneln

Preventief onderhoud

Realiseer een energie-efficiënte en langdurige werking met onze complete bewakings- en besturingsoplossingen voor pompstations. De registratie van relevante meetgegevens, zoals trillingen, temperaturen of afdichtingen, maakt preventief onderhoud mogelijk. Dit zorgt voor een optimale werking van uw pompen en een betrouwbare afwatering van uw tunnelconstructie.

Uw voordelen

  • Minimalisering van de onderhoudswerkzaamheden dankzij preventief onderhoud
  • Reductie van het energieverbruik door een optimale werking van de pompen
  • Gedetailleerde registratie van bedrijfsgegevens, bijv. bedrijfsuren, de temperatuur en de waterstand

Contact

Contactpersoon Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Ik adviseer u graag bij uw moderniserings- of uitbreidingsprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.

Whitepaper Cybersecurity
Veilige toegang op afstand tijdens het gebruik van tunnels

Lees onze Whitepaper en ontdek hoe u de veiligheid bij de toegang op afstand tot uw installaties kunt maximaliseren en uzelf tegen cyberaanvallen en schadelijke software kunt beschermen.

Whitepaper aanvragen
Veilige gegevensoverdracht