Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Waterwinningsbronnenveld met medewerkers

Intelligente besturing van dieptebronpompen Toekomstbestendige drinkwatervoorziening

  • Behoud van hulpbronnen door gerichte besturing van het bronsysteem en op de behoefte afgestemde pompcapaciteit

  • Minimale engineeringswerkzaamheden dankzij intuïtieve parametrering

  • Transparantie bij de bewaking door uitgebreide diagnosemogelijkheden

  • Minder slijtage door bescherming van de afzonderlijke bronelementen

  • Intuïtieve webvisualisering voor diagnose op locatie

Bronnenveld

Grondwaterbronnen nemen de taak over van de gemeentelijke watervoorziening

Energie-efficiënte exploitatie van diepe bronnen

Grondwaterbronnen zijn onmisbaar voor de dekking van de schommelende vraag naar drinkwater voor de bevolking. Om een evenwichtige pompcapaciteit van de afzonderlijke bronnen en een constant grondwaterpeil te waarborgen, is een hoge technische standaard voor bron- en pompbesturing vereist.

Bij de bouw of modernisering van pompsystemen voor grondwaterwinning ligt de nadruk op verlaging van de energiebehoefte en vermindering van de slijtage van de dieptebronpompen. Pompen zijn de grootste energieverbruikers in de drinkwatervoorziening. Bij een op de vraag afgestemde besturing van de pompen wordt het grondwater met een constante druk opgepompt, maar wordt alleen het vereiste vermogen van de pompen afgeroepen.
Door bij de technische uitvoering rekening te houden met de energie-efficiënte werking van pompen worden dus niet alleen waardevolle hulpbronnen gespaard, maar worden ook de kosten verlaagd.

Een investering in moderne automatiseringstechnologie voor een op de behoeften gerichte bronbesturing is economisch zinvol. Met preventief onderhoud van dieptebronpompen en het gebruik van remote communicatietechniek kunnen exploitanten van waterbronnen op lange termijn profiteren van een grotere efficiëntie, bedrijfszekerheid en gebruiksgemak.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Intelligente oplossing voor bronautomatisering

Phoenix Contact ondersteunt u met moderne automatiseringstechniek voor een prestatie-geoptimaliseerde en kostenefficiënte exploitatie van uw diepe bronnen. Well Control, de oplossing voor de intelligente besturing van dieptebronpompen, zorgt voor een veilige drinkwatervoorziening en een evenwichtige pompcapaciteit van de bronnen. Alle voor de levering relevante bedrijfsgegevens en veldapparatuur, zoals pompen, kleppen en actuatoren, kunnen via onderhoud op afstand worden gecontroleerd en bewaakt. Dit betekent dat u altijd een overzicht hebt van de waterlevering en de toevoerdruk.

Well Control is een vooraf geconfigureerde, configureerbare schakelkastoplossing inclusief software, die alle noodzakelijke besturings- en regeltaken van de grondwaterwinning overneemt. Met de geoptimaliseerde bronregeling bedient u uw hele installatie efficiënter en economischer.

Oplossing voor de automatisering van waterbronnen

Geef procesdata van verschillende remote-communicatiestations gestandaardiseerd door aan de controleruimte.

Man benadert bronmanagement met PC

Vanaf iedere bron kunnen de data van de gekoppelde apparaten via een directe verbinding worden opgeroepen.

Transparantie in bronbeheer Flexibele toegang tot gegevens

Om de werking efficiënter te maken, moet u steeds de bedrijfstoestanden van uw dieptebronpompen in het oog houden. Met Well Control kunt u uw installatie gemakkelijk op afstand bewaken. Informatie, zoals bedrijfsuren, volledige belasting of vermogensverbruik, kan via bijv. MQTT naar een gewenste cloud worden overgedragen.

Via webvisualisatie heeft u vanaf elke locatie toegang tot uw pomp- en bronbesturing. Snel en eenvoudig meetwaarden opvragen of de prestaties van de pomp handmatig regelen. Met inachtneming van de actuele veiligheidsstandaarden kunt u door deze transparantie onmiddellijk maatregelen nemen of stappen op lange termijn opbouwen, zoals een onderhoudsmanagement.

Twee technici werken aan de automatiseringstechniek voor de waterwinning

Complete dienstverlening: inzet van diensten voor bronautomatisering

Kant-en-klare schakelkastoplossing Intelligente automatiseringshardware

De modulaire besturing AXC vormt het hart van de Well Control die door PROFINET- en Modbus/TCP-functionaliteit optimaal voor latere uitbreidingen is toegerust. De intelligente besturing beschermt de afzonderlijke onderdelen van de bron en zorgt zo voor minder slijtage.

Daarnaast zorgt een uitgebreid concept voor de overspanningsbeveiliging en de voeding voor de nodige bedrijfszekerheid en planbare servicewerkzaamheden.

M&R-techniek-modulen uit de MINI Analog Pro-familie zijn ook geschikt voor toepassing in ruwe omgevingen, net als voor diverse typen bronnen. Via de zeer compacte scheidingsversterkers worden alle inkomende analoge waarden gefilterd en opgefrist voor verdere verwerking. Zelfs de werking van randapparaten als voedingsisolator is zonder problemen mogelijk.

Man met laptop voor schakelkast bij de engineering van bronpompen

Waarborg de beschikbaarheid van uw installatie door een aan het watermanagement aangepaste softwarebibliotheek.

Efficiënte engineering Eenvoudige koppeling van de bronpompen

De voor de voorziening relevante veldapparatuur wordt aangesloten via de softwarebibliotheek Water Functions. Met behulp van geprogrammeerde functiemodulen maakt de speciaal voor het watermanagement ontwikkelde procesbibliotheek een efficiënte engineering van uw bronpompen mogelijk.

De gestuurde parametrering, geheel zonder programmeren, zorgt voor een eenvoudige inbedrijfstelling. Ook de koppeling met de controleruimte via remoteprotocol IEC 60870–5–104 is eenvoudig en comfortabel te realiseren.

De oplossing is ook ideaal voor een complexe broninfrastructuur en kan goed worden geïntegreerd in bestaande IT-processen van waterleidingbedrijven.