Efficiënt produceren
De schakelkastbouw wordt gekenmerkt door een hoog aandeel aan proceskosten. Dit is een ideaal aanknopingspunt om de efficiëntie in de productie van machines en installaties te verbeteren. COMPLETE line biedt u innovatieve, schaalbare oplossingen voor de efficiënte vormgeving van uw productieprocessen.
Werknemersassistentiesysteem WIRE assist
Werknemerassistentiesystemen
Het assistentiesysteem clipx WIRE assist maakt een efficiënte adervoorbereiding mogelijk. Het software-ondersteunde systeem leidt de gebruiker door het proces van semi-geautomatiseerde adervoorbereiding, stuurt de relevante gereedschapsautomaten alsmede printsystemen aan en stelt de noodzakelijke informatie gebaseerd op CAE-gegevens beschikbaar.
Gereedschapsautomaat CUTFOX 10
Gereedschapsautomaten
Werk efficiënt: automatiseer verschillende bewerkingsstappen met innovatieve gereedschapsautomaten van Phoenix Contact. Of het nu om snijden, strippen of crimpen gaat – de krachtige apparaten bieden u duidelijke efficiëntieverhogingen in iedere gedeeltelijke stap van de adervoorbereiding.
Uitgebreid gereedschapsprogramma
Handgereedschap
Snijden, strippen, crimpen, schroeven en meten – hoogwaardig, ergonomisch vormgegeven gereedschap vergemakkelijkt niet alleen het uitvoeren van deze toepassingen, maar garandeert ook gelijkblijvende, nauwkeurige resultaten. Maak kennis met het verwerkings- en meetgereedschap uit ons productenprogramma TOOL fox.
Het veelzijdige programma MARKING system
Coderingssystemen
In de schakelkastbouw is het coderen van bekabelingen en componenten een tijdrovende processtap. Industriële markerings- en coderingsoplossingen van het MARKING system maken uw dagelijkse werk eenvoudiger. Het allesomvattende systeemaanbod, bestaande uit professionele engineerings- en coderingssoftware, innovatieve afdruksystemen en markeringsmaterialen voor alle toepassingsgebieden, biedt intuïtieve en gebruikersvriendelijke oplossingen, vanaf de engineering tot aan gebruiksklare codering.
Installatie- en montagemateriaal
Installatie- en montagemateriaal
Soms zijn de details zeer belangrijk. Bouw uw schakelkast efficiënt op met het installatie- en montagemateriaal uit het COMPLETE line-productenprogramma. Gestandaardiseerd markerings-, overbruggings- en testtoebehoren zorgt voor minder verschillende onderdelen, zodat u van een zo groot mogelijke herbruikbaarheid kunt profiteren. Van de kabelgoot tot en met de wanddoorvoer bieden wij u alles voor een efficiënte productie van de schakelkast.
Procesverloop in de schakelkastbouw
Schakelkastbouw efficiënt vormgeven
De gebruikelijke optimalisatie van alle processtappen in de schakelkast is noodzakelijk om de huidige uitdagingen, zoals verkorte levertijden, toenemende concurrentiedruk en maatwerkproductie te kunnen beheersen. Om succes te kunnen boeken moeten, naast passende productoplossingen, de processen en hun netwerkkoppelingen in hun totaliteit worden bekeken. COMPLETE line biedt u uitgebreide concepten, waarmee u uw potentieel in de complete toegevoegde waardeketen volledig benut.