Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Printplaataansluitingen en elektronicabehuizingen voor verlichtingssystemen in gebouwen

Building Intelligence

Adaptieve lichtconcepten gemakkelijk en snel realiseren.

Brochure downloaden
Verlichtingssystemen in gebouwen

Uw toepassingen – onze oplossingen

Led-verlichting is meer dan alleen licht. Ze vormt een vast bestanddeel van de functionele en architectonische vormgeving van het gebouw. In het lichtdesign vormen lichtkracht, lange gebruikslevensduur en intelligente besturingsfuncties één geheel. Naast de eigenlijke led omvatten verlichtingssystemen daarom ook elektronica, zoals voorschakelapparaten, lichtregelingen of communicatie-eenheden. Phoenix Contact biedt de passende aansluittechniek. Compacte en betrouwbare printklemmen en -connectoren voegen zich onopvallend in het design van de led-verlichting. Elektronicabehuizingen in robuuste uitvoering voor outdoor-installaties bieden betrouwbare bescherming voor de elektronica in ruwe omgevingen.

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen voor verlichtingssystemen in gebouwen

  • Led-verlichting voor de binnen- en de buitenruimte
  • Lichtregelingen
  • Voorschakelapparaten

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen voor verlichtingssystemen in gebouwen

  • Led-verlichting voor de binnen- en de buitenruimte
  • Lichtregelingen
  • Voorschakelapparaten

Uw voordelen

  • Veelzijdigheid in toepassingen: oplossingen voor board-to-board-, wire-to-board- en wire-to-wire-toepassingen
  • Voedingselementen en stootverbindingen voor 8 mm en 10 mm brede led-strips
  • Door de hoge stroombelastbaarheid is aansluiting van lange led-strips zonder extra voeding mogelijk
  • Lange gebruikslevensduur door beproefde contactvormen en -oppervlakken
Verlichting op een donker bedrijfsterrein

Compacte printklemmen en -connectoren voor verlichtingssystemen

Compacte printklemmen en -connectoren voor verlichtingssystemen

Om schaduwen te vermijden, moeten led-verlichting compact en laag zijn gebouwd. Printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact bieden hier compacte afmetingen, veel betrouwbaarheid en bedieningscomfort. Ze integreren bovendien, dankzij de witte kleur, onopvallend in de verlichting.

  • Compacte connectoren en printklemmen voor de printplaat
  • Rastermaten van 2,5 tot 5,08 mm
  • Aderdoorsneden van 1,5 tot 2,5 mm²
  • Uitvoeringen met schroef- of veerdrukaansluittechniek
Printplaatconnectoren van de PTF-serie voor flexibele led-printplaten

Printplaatconnectoren van de PTF-serie voor flexibele led-printplaten

Printplaatconnectoren van de PTF-serie voor flexibele led-printplaten

Moderne led-verlichting combineert hoge lichtkracht met compact design. Dankzij flexibele led-printplaten zijn buitengewone vormen mogelijk. Speciaal voor deze printplaten zijn de connectoren van de PTF-serie ideaal. De witte connectoren kunnen onopvallend in de toepassing geïntegreerd worden. Dankzij de platte bouwvorm worden ongewenste schaduwen tot een minimum gereduceerd.

  • Voedingselementen en stootverbindingen voor 8 mm en 10 mm brede led-strips
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme voor veilige bevestiging op de printplaat zonder solderen
  • Door de hoge stroombelastbaarheid is aansluiting van lange led-strips zonder extra voeding mogelijk
  • Hoekverbindingen en T-stukken voor flexibele lampendesigns
Printplaatconnectoren van de PTSM-serie voor schaalbare verlichtingssystemen

Printplaatconnectoren van de PTSM-serie voor schaalbare verlichtingssystemen

Printplaatconnectoren van de PTSM-serie voor schaalbare verlichtingssystemen

De modulaire opbouw van led-eenheden is ideaal voor schaalbare verlichtingssystemen. Afhankelijk van de toepassing is daardoor de combinatie van een flexibel aantal led-eenheden mogelijk. De slechts 5 mm hoge printplaatconnectoren van de PTSM-serie bieden een compacte en flexibele aansluitoplossing.

  • Veelzijdigheid in toepassingen: oplossingen voor board-to-board-, wire-to-board- en wire-to-wire-toepassingen
  • Krachtige push-in-veerdrukaansluiting voor stromen tot 6 A
  • Hoge mechanische veiligheid door stabiel soldeeranker aan de zijkant
  • Ontworpen voor automatische SMT- en THR-processen
Compacte printklemmen voor voorschakelapparaten en lichtregelingen

Compacte printklemmen voor voorschakelapparaten en lichtregelingen

Compacte printklemmen voor voorschakelapparaten en lichtregelingen

Lichtregelingen en voorschakelapparaten, zogenaamde led-drivers, zorgen voor intelligente en adaptieve verlichtingsconcepten. Hoe betrouwbaarder de elektronica in de verlichting geïntegreerd is, des te langer is de gebruikslevensduur van het hele systeem. Compacte printklemmen van Phoenix Contact verbinden beproefde betrouwbaarheid met een hoge mate aan gebruikscomfort.

  • Geringe componentafmetingen voor compacte toepassingen
  • Ontworpen voor automatische SMT- en THR-processen
  • Hoge flexibiliteit bij de keuze van de aansluit- en montagetechniek
  • Lange gebruikslevensduur door beproefde contactvormen en -oppervlakken
Elektronicabehuizingen van de ECS-serie

Elektronicabehuizingen van de ECS-serie

Elektronicabehuizingen van de ECS-serie voor robuuste outdoor-installaties

Verlichting, camerasystemen of antennehouders voor de buitenruimte zijn blootgesteld aan wisselende weersinvloeden. Robuuste outdoor-behuizingen van de ECS-serie beschermen de printplaat en de overige elektronische componenten betrouwbaar tegen stof, vuil en water – ook onder extreme omstandigheden. De behuizingen van IP65 tot IP69 zijn tevens geschikt voor een groot temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Ze kunnen aan de muur of aan de mast worden gemonteerd.

  • Flexibel behuizingsdesign voor de inbouw van verschillende printplaatdikten
  • Geprefabriceerde frontplaten voor ronde connectoren, dataconnectoren en rechte connectoren
  • Voor beschermklassen tot IP69 (EN 60529)
  • Behuizingstoelating conform UL 50/50E
  • Gore®-membraan voor de drukcompensatie en ter vermijding van vochtophoping in de behuizing
Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems

Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems

Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems

Bepaalde automatiseringstaken kunnen in de gebouwentechniek ook uitgevoerd worden door embedded systems. Ze werken 24 uur per dag, 7 dagen per week en zijn onmisbaar bij de automatisering in talrijke functiegebieden van smarte gebouwen. Embedded systems hebben vaak een bewakings-, besturings- en regelingsfunctie, maar ze verwerken ook data en signalen. Universele elektronicabehuizingen van de UCS-serie vormen de optimale verpakking voor applicaties binnen, die aan de muur bevestigd of mobiel kunnen worden gebruikt. Ze beschermen embedded systems en Single-Board-Computers, zoals de Raspberry-Pi en maken toepassingsspecifiek gebruik van de modulaire elektronica in de behuizing mogelijk.

  • Vijf bouwhoogten van 87 tot 237 mm in twee bouwdiepten van 47 mm en 67 mm
  • Omvangrijk toebehoren, zoals beschermhoeken, stapel-, montagerail- en wandadapters
  • Vaste of flexibele printplaatbevestiging
  • Gestandaardiseerde uitsparingen voor interfaces, zoals RJ45, M12 of D-SUB, in de zijwanden mogelijk
Elektronicabehuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen van de BC-serie

DIN-railbehuizingen van de BC-serie voor de gebouwenautomatisering zorgen hier voor veel flexibiliteit bij de aansluitkeuze voor de printplaat. De veelzijdige behuizingen zijn ideaal voor apparaten in installatieverdelers. Afmetingen volgens de norm en verschillende bouwbreedten maken talrijke verdere toepassingen mogelijk: bijv. voor smart meters, energiemeetmodulen, rook- en brandmelders in de signaalverwerking of voor eenvoudige lichtregelingen.

  • Zes bouwbreedten van 17,8 tot 161,6 mm met een grote variatie aan boven- en onderdelen
  • Transparante, zwenkbare afdekplaten voor de functionele benaming of afdekplaten met vergrendeling
  • Optionele montagerail-busconnectoren voor de seriële en parallelle modulaire communicatie, conform norm DIN 43880
  • Printplaatinbouw in drie ruimterichtingen voor flexibele apparaatdesigns