Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Aansluittechniek en elektronicabehuizingen voor de gebouwencommunicatie

Building Intelligence

Data, signalen en power efficiënt overdragen.

Brochure downloaden
Beamer bevestigd aan het plafond

Uw toepassingen – onze oplossingen

Router, PoE-switches, access points en gateways vormen de knooppunten van een efficiënte gebouwencommunicatie. Onafhankelijk van het gebruikte communicatieprotocol en het overdrachtsmedium hebben deze communicatieapparaten krachtige printplaataansluitingen voor de overdracht van data en vermogen nodig. Het omvangrijke IP20-programma van Phoenix Contact omvat beproefde printklemmen en -connectoren, ronde connectoren, dataconnectoren, board-to-board-connectoren en passende elektronicabehuizingen. De krachtige interfaces voldoen aan hoge vereisten en garanderen de beschikbaarheid van het communicatienetwerk.

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen voor de gebouwencommunicatie:

  • Bedieningsterminals
  • camerasystemen
  • embedded systems en Raspberry-Pi-toepassingen
  • HMI
  • rook- en brandmelders
  • routers
  • industriële PC's (IPC)
  • Besturingen
  • switches

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen voor de gebouwencommunicatie

  • Bedieningsterminals
  • Camerasystemen
  • Embedded systems en Raspberry-Pi-toepassingen
  • HMI
  • Rook- en brandmelders
  • Routers
  • Industriële PC's (IPC)
  • Besturingen
  • Switches

Uw voordelen

  • Veelzijdigheid in toepassingen: oplossingen voor board-to-board-, wire-to-board- en wire-to-wire-toepassingen
  • Flexibel inzetbaar: elektronicabehuizing en aansluittechniek voor schakelkast- en gebouweninstallaties
  • Functioneel aanpasbaar: talrijke aansluitings- en vergrendelingstechnieken voor veel installatiecomfort en permanente bedrijfszekerheid
  • Eén design voor alle toepassingen: apparaataansluitingen en connectoren voor signalen, data en vermogen uit één hand
  • Omvangrijk programma van kabel- en apparaatconnectoren voor koper- en lichtgeleiderkabels
Kopergebaseerde dataconnectoren voor grote bandbreedten

Kopergebaseerde dataconnectoren voor grote bandbreedten

Kopergebaseerde dataconnectoren voor hoge bandbreedten in informatie- en telecommunicatietoepassingen

Switches, access points, extenders of mediaconverters verwerken permanent signalen en data. Met de toenemende gebouwendigitalisering neemt de vereiste bandbreedte ook toe. Kopergebaseerde dataconnectoren van Phoenix Contact maken een veilige en betrouwbare dataoverdracht van maximaal 10 Gbit/s mogelijk.

  • Gestandaardiseerde poolbeelden zoals RJ45, USB, D-SUB
  • Eenvoudige veldconfectionering dankzij snelaansluitingen, zoals de IDC-, Pierce- of veerdrukaansluiting
  • Oplossingen voor binnen en buiten
  • Betrouwbare beschermingsconcepten voor fysische, mechanische en elektrische invloeden
Apparaten- en kabelconnectoren voor Single Pair Ethernet

Apparaten en kabelconnectoren voor het Single Pair Ethernet

Kabel- en apparaatconnectoren voor het Single Pair Ethernet

Bij de implementatie van sensoren en actoren bij weinig ruimte komen genormeerde kabel- en apparaatconnectoren voor Single Pair Ethernet (SPE) goed tot hun recht. SPE is ideaal als compacte en efficiënte interface – ook in kantoren. Met het enkelparige Ethernet sluit het communicatieprotocol voor gebouwinterne databekabeling de cirkel van de besturing tot de sensor. De toepassingsgerichte, geoptimaliseerde bekabeling vormt de basis voor de toekomstbestendige netwerkintegratie van het apparaat tot in de cloud. Met de bekabeling is een volledig intelligente en schaalbare netwerkintegratie van een toepassing op alle niveaus mogelijk.

Compacte, ronde connectoren M8 tot M12

Compacte ronde connectoren M8 tot M12 voor de consistente overdracht van signalen, data en vermogen

Compacte, ronde connectoren M8 tot M12 voor besturingen, routers of bedieningsterminals

Omvormers, besturingen of camera's hebben vaak beschermde interfaces nodig tot en met IP65/67 voor de veilige dataoverdracht naar bijvoorbeeld pc's of HMI. Ronde connectoren in de bouwgrootten M8 tot M12 zijn genormeerd, compact, steekbaar en betrouwbaar, ook in veeleisende omgevingen. Met de Ethernet-gebaseerde communicatie van sensoren en actoren ontstaan bovendien nieuwe toepassingsmogelijkheden. Dankzij de brede keuze aan polarisaties zijn uniforme en consistente oplossingen voor de signaal-, data- en vermogensoverdracht mogelijk.

  • Voor de signaaloverdracht met maximaal 17 polen
  • Voor overdrachtssnelheden tot 10 Gbit/s
  • Voor vermogens tot 16 A/630 V
  • Hybrideconnectoren voor data en vermogen
Board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat

Robuuste board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat

Robuuste board-to-board connectoren voor de aansluiting van printplaten binnenin het apparaat

Onderdelen van industriële elektronische apparaten worden steeds compacter. Tegelijkertijd neemt hun functieomvang en vermogen toe. De basis voor dergelijke apparaten vormen board-to-board-connectoren voor de apparaat-interne aansluiting van meerdere printplaten. Ze zijn bijzonder geschikt voor decentrale en modulaire toepassingen in de gebouwentechniek, zoals embedded systems, besturingen of HMI.

  • Compacte rastermaten van 0,8 mm en 1,27 mm
  • Afgeschermde en niet-afgeschermde uitvoeringen
  • Dataoverdrachtssnelheden tot 16 Gbit/s
  • Horizontale en verticale varianten voor uiteenlopende printplaatuitlijningen
  • Voor stapelhoogten van 6 mm tot 12 mm
Printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren

Compacte printklemmen en -connectoren voor communicatieapparatuur

Communicatieapparatuur wordt steeds krachtiger – en tegelijkertijd kleiner en met een steeds langere gebruikslevensduur. Apparaataansluitingen moeten overeenkomstig compact zijn. De intuïtieve bedienbaarheid waarborgt bovendien een snelle en veilige aansluiting in buitenomgevingen, ook door niet-opgeleid personeel. Printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact combineren hier veel bedieningscomfort, betrouwbaarheid en compacte afmetingen voor uw communicatieapparatuur in de gebouwenautomatisering voor bijvoorbeeld transceivers, switches of weergaveapparatuur.

  • Connectoren en aansluitklemmen voor de printplaat
  • Compacte rastermaten van 2,5 mm tot 5,08 mm
  • Voor aderdoorsneden van 0,14 mm² tot 2,5 mm²
  • Uitvoeringen met schroef- of veerdrukaansluitingen
Compacte printplaatconnectoren van de PTS-serie

Compacte printplaatconnectoren van de PTS-serie

Compacte printplaatconnectoren van de PTS-serie

Compacte printplaatconnectoren en connectoren vormen een voordelige en gebruikersvriendelijke mogelijkheid om weergaveapparaten met displays en luidsprekers te bekabelen. De connectoren worden gewoon aan de onderzijde van de behuizing vastgeklikt. Het contact met de printplaat wordt via connectoren in de bovenzijde van de behuizing tot stand gebracht.

  • Compacte connectoren met 5,0 mm-raster
  • Voor aderdoorsneden tot 2,5 mm²
  • Voor vermogens tot 10 A/400 V (IEC)
  • Gangbare grendelgeometrie voor toepassing in tweedelige elektronicabehuizingen
Elektronicabehuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen van de BC-serie

DIN-railbehuizingen van de BC-serie voor de gebouwencommunicatie zorgen voor veel flexibiliteit bij de aansluitkeuze voor de printplaat. De behuizingen zijn ideaal voor apparaten in installatieverdelers of voor Raspberry-Pi-toepassingen bij eenvoudige, niet-veiligheidsrelevante PLC-taken. Smart meters, energiemeetmodulen of gebouwenbesturingen voor installatieverdelers volgens DIN 43880 ronden het toepassingsgebied af. Afmetingen volgens de norm en verschillende bouwbreedten maken bovendien talrijke toepassingen mogelijk: bijvoorbeeld voor de signaalverwerking in rook- en brandmelders, voor energiemeetmodulen of voor lichtregelingen.

  • Zes bouwbreedten van 17,8 mm tot 161,6 mm met een grote variatie aan boven- en onderdelen
  • Transparante, zwenkbare afdekplaten voor de functionele benaming of afdekplaten met vergrendeling
  • Optionele montagerail-busconnectoren voor de seriële en parallelle modulaire communicatie
  • Volgens norm DIN 43880
  • Printplaatinbouw in drie ruimterichtingen voor flexibele apparaatdesigns
Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems

Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems

Elektronicabehuizingen van de UCS-serie voor embedded systems

Sommige automatiseringstaken kunnen ook door embedded systems, HMI of besturingen worden uitgevoerd. Ze werken 24 uur per dag, 7 dagen per week en zijn onmisbaar bij de automatisering in talrijke functiegebieden van smarte gebouwen. Embedded systems hebben daarbij vaak een bewakings-, besturings- en regelingsfunctie, maar ze verwerken ook data en signalen. Universele elektronicabehuizingen van de UCS-serie vormen de optimale verpakking voor vliegende of vast geïnstalleerde binnentoepassingen – bijvoorbeeld als hub of voor toegangsrechten. Ook het gebruik in de schakelkast per montagerail is mogelijk. De behuizingen beschermen de kern van een embedded system, zoals de Raspberry-Pi-Single-Board-Computer en maken toepassingsspecifiek gebruik van de modulaire elektronica in de behuizing mogelijk.

  • Vijf bouwhoogten van 87 mm tot 237 mm in twee bouwdiepten van 47 mm en 67 mm
  • Omvangrijk toebehoren, zoals beschermhoeken, stapel-, montagerail- en wandadapters
  • Vaste of flexibele printplaatbevestiging
  • Gestandaardiseerde uitsparingen voor interfaces, zoals RJ45, M12 of D-SUB, in de zijwanden mogelijk
Elektronicabehuizingen van de ECS-serie

Elektronicabehuizingen van de ECS-serie

Elektronicabehuizingen van de ECS-serie voor robuuste outdoor-installaties

Verlichting, camerasystemen of antennehouders voor de buitenruimte zijn blootgesteld aan wisselende weersinvloeden. Robuuste outdoor-behuizingen van de ECS-serie beschermen de printplaat en andere elektronische componenten tegen stof, vuil en water. De behuizingen van IP65 tot PI69 zijn tevens geschikt voor een groot temperatuurbereik van -40 °C tot +100 °C. Ze kunnen aan de muur of aan de mast worden gemonteerd.

  • Flexibel behuizingsdesign voor de inbouw van verschillende printplaatdikten
  • Geprefabriceerde frontplaten voor ronde connectoren, dataconnectoren en rechte connectoren
  • Voor beschermklassen tot IP69 (EN 60529)
  • Behuizingstoelating conform UL 50/50 E
  • Gore®-membraan voor de drukcompensatie en ter vermijding van vochtophoping in de behuizing