Apparatenaansluittechniek voor bewakings- en veiligheidstechniek

Hoge aansluitveiligheid voor slimme apparaten

Goed verbonden als het erop aankomt.

Bestel nu een sample
360° bewakingscamera met aansluittechniek
Modern gebouw van buiten

Digitale 3D-tour over onze aansluitoplossingen in de gebouwenautomatisering

Loop samen met ons door een volautomatisch gebouw. Tijdens de 3D-tour ontdekt u hoe aansluitoplossingen en behuizingen voor u van voordeel kunnen zijn.

Uw voordelen

  • Slimme aansluiting op het netwerk: apparaatcommunicatie dankzij passende aansluitingen voor IP-gebaseerde protocollen, zoals BACnet IP, Modbus/TCP, REST en MQTT
  • Omvangrijk productenprogramma: aansluittechniek en elektronicabehuizingen voor apparaten in de gebouwenautomatisering
  • Meer dan standaard: individuele designs voor intelligente apparaten voor de technische gebouwenuitrusting
  • Excellente service: competent advies en design-in-support voor snelle aansluitoplossingen

Aansluitoplossingen voor bewakings- en veiligheidstechniek


Gebouw met gebouwmanagement bij Phoenix Contact

Netwerken van de bewakings- en veiligheidstechniek eenvoudig ontkoppeld Profiteer van stabiele verbindingen – van het veldapparaat tot en met het gebouwbeheersysteem

Voor de permanente betrouwbare werking moeten de bewakings- en veiligheidstechniek eenvoudig te installeren en te onderhouden zijn. Printklemmen en -connectoren, dataconnectoren en elektronicabehuizingen van Phoenix Contact bieden talrijke oplossingen voor veiligheidskritische toepassingen in de technische voorzieningen van een gebouw, bijvoorbeeld voor camera- en monitorsystemen, inbraak- en brandmeldinstallaties.

Naast het aspect van de steeds verdergaande netwerkvorming van de installaties is het van belang dat de techniek de installateurs en exploitanten niet overbelast. Zo worden fouten bij de installatie al vermeden en kan de exploitant gedurende de gehele gebruikslevensduur verzekerd zijn van eenvoudig onderhoud.

Aansluiting voor noodverlichtingen

Printplaatconnectoren met Push-in-aansluiting in gebruik met een noodverlichting

Aansluitingen voor noodverlichtingen

Noodverlichtingen zijn gebaseerd op led-technologie. Deze vereisen een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de ingebouwde producten. COMBICON-printplaatconnectoren van de PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP-serie met Push-in-aansluiting zijn bijzonder geschikt voor deze toepassingen. Een overzicht van de essentiële voordelen:

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen
THR-printklemmen in gebruik in een rookafzuigsysteem

THR-printklemmen in gebruik in een rookafzuigsysteem

Aansluitingen voor rookafzuigsystemen

Profiteer van de hoogste kwaliteit in aansluittechniek voor veiligheidsrelevante installaties dankzij de THR-printklemmen COMBICON SPT-THR 2,5. De belangrijkste voordelen in één oogopslag:

  • Tijdbesparende Push-in-aansluiting zonder gereedschap
  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
  • Bediening en aderaansluiting vanuit één richting maken de integratie op de voorzijde van het apparaat mogelijk.
  • Gedimensioneerd voor integratie in het SMT-soldeerproces
Aansluittechniek in een handbrandmelder

Printplaatconnector met schroefaansluiting in gebruik in een handbrandmelder

Aansluitingen voor handbrandmelders

Printplaatconnectoren van de PT 1,5/..-PVH-serie bieden veilige oplossingen in de aansluittechniek van veiligheidsrelevante systemen. Een overzicht van de essentiële voordelen:

  • Het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk.
  • Geringe verwarming door hoge contactkracht
  • horizontale en verticale aansluitmogelijkheid voor een optimale adergeleiding
 Printplaatconnectoren met schroefaansluiting in gebruik in een rookmelder

Printplaatconnectoren met schroefaansluiting in gebruik in een rookmelder

Aansluitingen rookmelder

Optimale oplossingen voor gebruik in tweedelige elektronicabehuizingen worden geboden door printplaatconnectoren van de PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP-serie met schroefaansluiting. Een overzicht van de essentiële voordelen:

  • Bij uitstek geschikt voor tweedelige elektronicabehuizingen
  • Vergrendelbaar in apparaatbehuizingen dankzij CLIP-geometrie
  • Maximale aansluitruimte bij geringe componentafmetingen

Ideaal geschikt voor deze veiligheidsrelevante toepassingen Ons productenprogramma biedt diverse oplossingen voor talrijke toepassingen. Hiertoe behoren onder andere:

HMI
Single Pair Ethernet
Controller
Meldings- en bewakingssystemen
GRATIS SAMPLES
Test apparaataansluitingen voor de gebouwenautomatisering

Wilt u apparatenaansluittechniek voor slimme gebouwen uitproberen? Maak een selectie van verschillende samples en bestel direct uw persoonlijke sample-pakket. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie. Wij hopen dat u begrijpt dat wij deze hoogwaardige samples alleen naar zakelijke contacten sturen.

Gratis samples bestellen
Binnenaanzicht van een geautomatiseerd gebouw

Referentie


Controller voor de ruimteautomatisering

Elektronicabehuizingen voor de gebouwenautomatisering

Een behuizing met frontaansluiting voor slimme gebouwen: Neuberger Gebäudeautomation GmbH gebruikt de ME-IO elektronicabehuizing in het Open.Room ruimteautomatiseringssysteem. Samen met Phoenix Contact heeft Neuberger de behuizing aan de speciale eisen aangepast.