Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Intelligente lokale transformatorstations Techniek moderniseren. Infrastructuur digitaliseren. Voedingsbeveiliging garanderen. Kosten verlagen.

Intelligent lokaal transformatorstation in het All Electric Society Park in Blomberg

De uitdaging


Man onderhoudt een transformatormast

Energie- en voedingsbeveiliging mogelijk maken

De sterke uitbreiding van volatiele fotovoltaïsche installaties en windturbines in het kader van energievoorziening stelt ons voor nieuwe uitdagingen in de vorm van ongeplande capaciteitsknelpunten en spanningsstabiliteitsproblemen. De uitbreiding van intelligente stations en de modernisering van bestaande netten neemt echter vaak veel tijd in beslag. Met behulp van gegevensregistratie van spannings- en vermogenswaarden wordt nu al gezorgd voor een bewaking van de netten. Daarnaast zorgen controlemaatregelen ook in de toekomst voor de veilige exploitatie van een intelligent lokaal transformatorstation. Met oplossingen van Phoenix Contact kunnen transformatorstations worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd en kan continue communicatie in het elektriciteitsnet van de netwerkbeheerder worden gewaarborgd.

Oplossing


Verschillende schakelkasten in een lokaal transformatorstation

Modulair automatiseringssysteem voor intelligente lokale transformatorstations

Phoenix Contact biedt een flexibele, robuuste en zeer veilige oplossing voor de digitalisering van lokale transformatorstations in het midden- en laagspanningsnet. Dankzij het gebruik van aansluit- en netwerktechniek kunnen meettechniek, remote communicatietechniek en de industriële PLCnext-software op één platform worden gecombineerd. Op deze manier worden alle belangrijke componenten gekoppeld tot een regelbaar, zeer betrouwbaar en door Cyber Security gekenmerkt systeem. Voor veilige inbedrijfstelling, eenvoudig onderhoud en bijwerken van remote communicatietechniek- en automatiseringssystemen is een industrieel device- en patchmanagementsysteem verkrijgbaar.

Uw voordelen van een intelligent lokaal transformatorstation

  • Alle informatie van uw lokale transformatorstation in één oogopslag: actief vermogen en blindvermogen, stroom, spanning, storings- en waarschuwingsmeldingen
  • Snelle lokalisatie van storingen en selectief verhelpen op afstand
  • Korte reactietijden bij storingen en minimale stilstandtijden
  • Snelle belastingsontkoppeling en -schakeling tot ontkoppelpuntverplaatsing
  • Kortsluitings- en aardsluitingsrichtingsregistratie voor registratie van bijna-oorzaken en uitschakeling van netstoringen

Op afstand bedienbare schakelkast voor de automatisering van digitale stations

Interactieve beeldkaart: Op afstand bedienbare schakelkast met bijbehorende functionele eenheden in een lokaal transformatorstation
Voeden en beveiligen
Betrouwbare voedingsoplossingen bestaande uit voeding, overspanningsbeveiliging en apparaatbeveiliging zijn essentieel voor de werking van alle elektrische of elektronische apparaten in een intelligent lokaal transformatorstation. Om ook tijdens een netuitval voor een ononderbroken communicatie te zorgen, wordt de voeding in combinatie met een accu als back-up opgebouwd.
Meer informatie over Power Reliability
Voeden en beveiligen
Aansluiten
De energiebranche stelt met recht hoge eisen aan de aansluittechniek in intelligente lokale transformatorstations – zowel in de schakelkast als in het veld. Deze moet in dezelfde mate veilig en houdbaar zijn en daarnaast eenvoudig kunnen worden bediend. Aansluittechnieken van Phoenix Contact voldoen aan deze vereisten; vanaf de schroefaansluiting via het snijcontact tot en met de Push-in-aansluiting.
Meer informatie over aansluitklemmen
Aansluiten
Automatisering van energie
Het begrip Energy Automation omvat oplossingen voor de efficiënte exploitatie van elektriciteitsnetten. De modulaire remote control- en besturingstechniek van Phoenix Contact voldoet aan de hoge eisen voor beschikbaarheid, EMC en IT-veiligheid in intelligente lokale transformatorstations. Deze wordt onder andere gebruikt om informatie op te slaan en actuele elektriciteits- en installatiegegevens aan de laagspanningszijde door te sturen naar een netcontroleruimte of een centrale database.
Meer informatie over Remote Terminal Unit
Automatisering van energie
Veilig communiceren
Als onderdeel van de kritieke infrastructuur verlangt de energiesector een krachtig en veilig communicatienetwerk voor de betrouwbare werking van intelligente lokale transformatorstations. Voor de bewaking van stations in verdeelnetten worden hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Om dit doel te bereiken, biedt Phoenix Contact de daarvoor benodigde producten, bijvoorbeeld met Modbus-aansluiting.
Meer informatie over industriële communicatie
Veilig communiceren

Voor de efficiënte uitbreiding en de betrouwbare exploitatie van smart grids is de bewaking van bedrijfsvariabelen een essentiële basis. Phoenix Contact heeft alles hiervoor, van componenten tot complete systemen op maat.

Matthias Schröder, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder

Referentie


Persoon met laptop voor een schakelkast

Netwerkbeveiligingsconcept voor de GRÄPER-groep

Door de verhoogde productiecapaciteiten van een industrieel bedrijf is een nieuwe netaansluiting in het 10 kV-net van de netwerkbeheerder nodig. Voor de hoeveelheid energie die nodig is, heeft de klant een overeenkomstig grote transformator en een netbeveiligingsconcept nodig. Om dit te realiseren levert Phoenix Contact de passende op afstand bedienbare schakelkast en de modulaire op afstand bedienbare oplossing smartRTU aan de GRÄPER-groep.

Contact

Uw contactpersoon Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Ik ondersteun u graag op weg naar het digitale elektriciteitsnet van de toekomst.

Producten


Persoon die een tablet bedient voor een schakelkast

Heeft u het juiste product nog niet gevonden?

Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u en vinden samen de optimale oplossing.