Klein op afstand bedienbaar systeem voor transformatorstation De GRÄPER-groep is actief op het gebied van voedingsstations, prefabbetonelementen en kalkzandsteenproductie. Het bedrijf richt zich op voedingsstations, inclusief de noodzakelijke elektrotechniek. Voor het transformatorstation in Hermeskeil leverde Phoenix Contact de op afstand bedienbare schakelkast en het kleine op afstand bedienbare systeem smartRTU aan de GRÄPER-groep.

Op afstand bedienbare schakelkast van Phoenix Contact bij de GRÄPER-groep

Klantprofiel


Logo GRÄPER-groep

GRÄPER-groep

  • Gespecialiseerd in elektrotechniek en innovatieve gebouwoplossingen van beton om technische inhoud van hoge kwaliteit te beveiligen
  • 750 ingenieurs en geschoolde arbeiders
  • Aanbieder van totale oplossingen voor moderne voedingsstations
  • Productie van 4.500 stations per jaar, waarvan 75% volledig uitgerust en klaar voor aansluiting

De uitdaging

Een industrieel bedrijf heeft zijn productiecapaciteiten verhoogd. Er is een nieuwe en zeer beschikbare netaansluiting in het 10 kV-net van de netwerkbeheerder nodig.
Door de hoeveelheid energie die nodig is, heeft de klant een overeenkomstig grote transformator met een bijbehorend netbeveiligingsconcept nodig.

  • Remote communicatietechniek voor het op afstand bedienen van de ingangskabelvelden
  • De meetwaarden overdragen (energieverbruik en voeding)
  • Beveiligingstechniek
  • Overdrachtsbescherming

Oplossing


Medewerkers bij op afstand bedienbare schakelkast

Innovatieve remote communicatietechniek

Met de gestandaardiseerde en modulair uitbreidbare besturingsoplossing worden transformatorstations bijzonder intelligent geautomatiseerd. De individuele varianten maken verschillende functies mogelijk, van alleen bewaking tot complexe besturing van de installatie. Het smartRTU-technologieplatform is een modulaire op afstand bediende oplossing voor verschillende toepassingen in energienetwerken. De smartRTU maakt een transparante verwerking en beschikbaarstelling van status- en resultaattijdinformatie mogelijk. Dit wordt gerealiseerd door vooraf gedefinieerde functies en een eenvoudige parametrering d.m.v. webinterface. Kennis van programmeren en programma's zijn daarbij niet vereist. De modulaire opbouw zorgt voor de opname en afgifte van uiteenlopende binaire en analoge data.

Met Phoenix Contact hebben we als GRÄPER-groep een innovatieve en technisch goed gepositioneerde partner op het gebied van beveiligings-, afstandsbedienings- en regeltechniek gevonden, waarmee we onze oplossingen rondom energietechniek zinvol kunnen aanvullen.

GRÄPER-groep

Conclusie


Medewerkers van Heinrich Gräper GmbH

Samenwerken

Uitdagingen op het gebied van digitalisering, automatisering en systeembewaking zullen in de toekomst ook in de energiesector toenemen. Als aanbieder van totale oplossingen voor moderne voedingsstations zal ook de GRÄPER-groep hier onvermijdelijk mee geconfronteerd worden. Op maat gemaakte en gestandaardiseerde oplossingen voor verschillende klantvereisten voor voeding en infrastructuur zijn daarom noodzakelijk. Phoenix Contact heeft het juiste antwoord op dergelijke uitdagingen en biedt met de smartRTU een intelligente op afstand bedienbare oplossing. Oplossingen voor moderne transformatorstations worden samen gezocht en gevonden. De realisatie van verdere projecten staat ook op de planning.