Voedingen voor de gebouwenautomatisering We bieden u compacte en efficiënte oplossingen op alle gebieden van de elektro-installatie. Ons grote aantal verschillende producten dekt alle gebruikelijke spanningsniveaus af. Componenten van hoge kwaliteit garanderen bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid.

De STEP POWER-voeding wordt in de elektro-installatie gemonteerd

Onze voedingsspanningen en busvoedingen zijn geoptimaliseerd om te voldoen aan de behoeften van moderne gebouwenautomatisering – ongeacht of dat voor gebruik in de industrie of in particuliere huishoudens is.
De STEP POWER-voedingen voor installatieverdelers zijn speciaal ontwikkeld voor de gebouwenautomatisering. Het zijn de eerste voedingseenheden met Efficiency Level VI, die zowel in de industrie als in privéhuishoudens kunnen worden gebruikt. De Push-in-aansluittechniek zonder gereedschap, in een hoek van 45° met dubbele aansluitpunten, maakt een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling op de montagerail of op effen oppervlakken mogelijk. De voedingen dekken belastingen tot 120 W van 0,5 tot 6,5 A, met uitgangsspanningen van 5 tot 56 V DC.
De STEP POWER met USB-aansluiting voor led- en PoE-toepassingen zijn ook perfect voor gebruik in installatieverdelers.
De STEP POWER-busvoeding voor KNX-bussystemen is bij uitstek geschikt voor de moderne gebouwenautomatisering. Deze is de eerste op de markt met een elektronisch postgemoduleerde en dus actieve KNX-smoorspoel. Deze past zich dynamisch aan de belasting van de aangesloten KNX-deelnemers aan en verhoogt zo de efficiëntie van het bussysteem.
De gebruikersinterface als multifunctioneel kleurendisplay toont alle relevante KNX-systeemparameters en biedt ondersteuning tijdens de inbedrijfstelling, uitbreiding en diagnose van de gebouwenautomatisering.
De compacte UNO POWER-voedingen vormen de ideale partner voor smalle schakelkasten in de industrie. De voedingen dekken belastingen van 25 tot 960 W, met uitgangsspanningen van 5 tot 48 V DC.

  • STEP POWER voor KNX maakt de eenvoudige analyse mogelijk dankzij een geïntegreerde gebruikersinterface – alle relevante KNX-systeemparameters in één oogopslag
  • Bijzonder smalle en vlakke voedingen
  • Energiebesparing door de bijzonder lage nullastverliezen en het hoge rendement
  • Wereldwijde toepassing dankzij breed AC- en DC-ingangsbereik
  • Robuust en betrouwbaar bij temperaturen van -40 tot 70 °C

STEP POWER-busvoeding voor KNX KNX-bus wordt transparant

  • Eenvoudige analyse dankzij geïntegreerde gebruikersinterface – alle relevante KNX-systeemparameters in één oogopslag
  • De historie kan worden opgeroepen als diagnosefunctie in het menu
  • Unieke dynamische KNX-smoorschakeling voor meer efficiëntie

STEP POWER-voedingen voor alle gebieden De optimale oplossing voor kleine toepassingen

  • Eerste DIN-railvoeding met USB-lader type A en C
  • PoE-switch voeden met instelbare STEP POWER van 48 tot 56 V
  • Platte ledversie voor centrale of decentrale voeding van ledlampen

STEP POWER-voedingen Bespaar nu ruimte in de installatieverdeler met STEP POWER-voedingen

  • Smalle bouwvorm voor optimale ruimtebesparing
  • Snelle montage dankzij Push-in Technology zonder gereedschap
  • Eenvoudigere bekabeling dankzij dubbele aansluitpunten