Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Duurzaam en efficiënt – Productiefaciliteiten in het brownfield Volledig gedigitaliseerd en tegelijkertijd veilig met 60% tijdsbesparing bij engineering en implementatie.

Drie mannen staan voor de geopende schakelkast in het Serum Institute of India

Klantprofiel


Twee mannelijke medewerkers van het Serum Institute of India

Serum Institute of India

Het Serum Institute of India in Pune behoort tot een van de grootste vaccinproducenten ter wereld. Elk jaar worden daar ongeveer 1,5 miljard doses vaccin geproduceerd, die wereldwijd worden verkocht.

Het werd in 1966 opgericht door Dr. Cyrus Poonawalla met het doel om levensreddende immunobiologische preparaten te produceren, die tot dan toe schaars waren in India en tegen hoge prijzen geïmporteerd werden.

De uitdaging


Geopende schakelkast met Phoenix Contact-componenten in het Serum Institute of India

Digitalisering en verbetering van duurzaamheid

Duurzaamheid en digitalisering in het brownfield mogen niet worden verwaarloosd. Het verbruik in fabrieken moet worden geoptimaliseerd en de CO2-voetafdruk moet worden verkleind – zowel in bestaande fabrieken als in de nieuwbouw. Naast de uitdagingen biedt digitalisering ook kansen om de efficiëntie te verhogen en zo concurrerend te blijven. Digitalisering is de sleutel tot duurzame productie op basis van gegevens. Deze gegevens moeten worden verzameld en geanalyseerd om de grootst mogelijke transparantie met betrekking tot verbruik en processen te bereiken. Want alleen wie weet waar zijn natuurlijke hulpbronnen worden verbruikt, kan hefbomen ontwikkelen om dit verbruik te minimaliseren en processen te optimaliseren.

Om deze gegevens te verkrijgen, was de eerste stap het vastleggen, opslaan en visualiseren van meer dan 300 machines en processen voor koppeling met het SCADA-systeem. Een verscheidenheid aan verschillende communicatieprotocollen en de verbinding van OT met IT waren de uitdagingen van het project. De Data Collection Box werd gebruikt om de vereiste gegevens uit de bestaande installaties vast te leggen zonder de certificeringen of het lopende bedrijf in gevaar te brengen.

Cijfers, gegevens, feiten: referentiecase Serum Institute of India

De oplossing


Digital Factory - OT meets IT-grafiek
Digital Factory - Grafiek Duurzaamheid
Digital Factory - logo Industrial Cyber Security
Digital Factory - OT meets IT-grafiek

Om de beloofde vaccinleveringen te kunnen uitvoeren en dure, hulpbronnen-intensieve stilstandtijden te voorkomen, is het belangrijk om installatie-uitval koste wat kost te vermijden. Procestransparantie en anomaliedetectie helpen bij het herkennen en verhelpen van opkomende defecten, bijv. door materiaalmoeheid, nog voordat ze zich voordoen.

Digital Factory - Grafiek Duurzaamheid

De volledige transparantie van processen en verbruik dient ook als sleutel tot meer duurzaamheid, omdat het bedrijf dankzij de gegevenstransparantie nu een beter overzicht heeft van de efficiëntie van hulpbronnen en daardoor optimalisaties met betrekking tot de duurzaamheidbalans kan doorvoeren.

Dit zorgt voor een consistente kwaliteit, een hoge procesefficiëntie en ontziet waardevolle hulpbronnen.

Digital Factory - logo Industrial Cyber Security

Naast de gegevensregistratie en -verwerking konden wij met onze uitgebreide Cyber Security-knowhow en de certificering volgens IEC 62443 overtuigen en bereiken hier bij het Serum Institute of India Security Level 2 dat voor het farmaceutische bedrijf extreem belangrijk was om bijv. recepten en processen van de vaccinproductie te beschermen tegen onbevoegde toegang.

De openheid van PLCnext Technology maakt het eenvoudig om OT en IT veilig te verbinden en verschillende interfaces te bedienen. Nu kunnen we niet alleen efficiënter en dus duurzamer produceren, maar ook voor IP-bescherming zorgen.

Dhr. Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation van het Serum Institute of India

Voordelen

  • Productiviteit verhogen: procesdata verzamelen, opslaan en visualiseren
  • Optimalisatie door het gebruik van kunstmatige intelligentie en Machine Learning
  • Duurzaamheid verbeteren met behulp van gegevenstransparantie
  • 360°-Cyber Security in volgens IEC 62443
  • 60% minder engineeringtijd dankzij voorgeconfigureerde Data Collection Box-oplossing
Verbinding tussen de OT- en IT-wereld

Conclusie

De openheid van onze PLCnext Technology was een groot voordeel in dit project: hierdoor konden de vele interfaces worden gebruikt. Dit zou niet mogelijk zijn geweest met een propriëtair systeem. Als open en schaalbare interface normaliseert het IIoT-framework de zeer verschillende gegevens. Het maakt een vertaling voor het bestaande SCADA-systeem van de klant mogelijk en verbindt zo OT en IT. Naast gegevensregistratie en -verwerking konden wij overtuigen met onze uitgebreide Cyber Security-knowhow en certificering volgens IEC 62443, waarbij we bij het Serum Institute of India Security Level 2 behaalden.