Nieuws Kom meer te weten over onze producten en technologieën, onze onderneming, onze strategische bedrijfsontwikkeling en ons duurzaam engagement met ons laatste nieuws. In het downloadbereik kunt u gemakkelijk persinformatie en afbeeldingen downloaden.

  • Filters:
  • Gebruikte filters (1):
Gekoelde CCS-laadkabel CHARX connect professional voor laadvermogen tot 1.000 kW

CCS-megawatt-laadkabel tot 1000 kW – High Power Charging opnieuw uitgevonden

De tweede generatie van de vloeistofgekoelde HPC-laadconnectoren CHARX connect professional van Phoenix Contact levert in Boost Mode tot 1 MW. Met dit laadvermogen kunnen niet alleen elektrische auto's in enkele minuten worden opgeladen, maar ook bedrijfsvoertuigen met grote accu's zijn snel weer inzetbaar.

Gekleurde RJ45-patchkabels

Gekleurde RJ45 patchkabels voor CAT6A-toepassingen

Phoenix Contact breidt zijn productportfolio uit met gekleurde patchkabels uit de serie RJ45 Building, die speciaal zijn ontwikkeld voor toepassingen in schakelkasten. De nieuwe kabels zijn verkrijgbaar in acht kleuren: wit, oranje, geel, rood, paars, groen, blauw en zwart.

Compacte CCS-type 1-laadkabels voor laadvermogens tot 125 kW

Compacte CCS-type 1-laadkabels – De optimale laadoplossing tot 125 kW

De DC-laadkabels van de CHARX connect compact-familie van Phoenix Contact worden uitgebreid met de nieuwe vermogensklasse 125 kW.

DC-laadkabel type 2 van de nieuwe generatie

Type 2 CCS-laadkabels in een nieuw behuizingsdesign – robuust, onderhoudsvriendelijk en doordacht

De nieuwe generatie beproefde CCS-laadconnectoren CHARX connect standard van Phoenix Contact is geschikt voor de opbouw van DC-laadpalen en dekt het gemiddelde vermogensbereik van 150 tot 250 kW (150 tot 250 A/1000 V). In het nieuwe behuizingsdesign biedt de productfamilie veel verbeteringen op het gebied van robuustheid, veiligheid, facturering en onderhoud.

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel CHARX connect standard

Ongekoelde GB/T-DC-laadkabel met CE-certificering voor continu laden tot 250 kW

Met de nieuwe generatie GB/T-DC-laadkabels CHARX connect standard biedt Phoenix Contact een CE-gecertificeerde laadkabel volgens de huidige Chinese GB/T-standaard 20234 aan voor de wereldwijde elektromobiliteit en overeenkomstige toepassingen.