Loadbalancing voor e-mobiliteit? Dat kan slimmer

Loadbalancing voor e-mobiliteit? Dat kan slimmer

Kent u de voordelen van intelligent energiemanagement? Het zorgt voor een efficiënter energieverbruik, meer comfort voor uw personeel en een kleinere ecologische voetafdruk van uw bedrijf of organisatie. Dankzij slimme software maakt u maximaal gebruik van zelf geproduceerde energie, waarbij u ook het piekverbruik in uw bedrijf beperkt.

Dat intelligent energiebeheer optimaal rekening houdt met de behoeften en het comfort van uw medewerkers, is een belangrijke troef ten opzichte van loadbalancing. Wat zijn de verschillen tussen beide technieken?

Loadbalancing voor e-mobiliteit? Dat kan slimmer

Loadbalancing: halfslachtige oplossing

Stel: u wilt als zaakvoerder investeren in een groene bedrijfsvloot en bijhorende laadpunten. Voor uw team van vijftig werknemers laat u dertig laadpalen van elk 11 kilowatt installeren. Een eenvoudige rekensom leert u dat 330 kilowatt nodig is, terwijl uw bedrijfsaansluiting slechts 10 kilowatt biedt. Om dit probleem op te lossen, stellen specialisten vaak loadbalancing voor.

Loadbalancing is een techniek die overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in een gebouw voorkomt. Bij een hoge verbruikspiek zal elke wagen dezelfde hoeveelheid vermogen toegewezen krijgen, zodat uw energie-infrastructuur het uithoudt en uw bedrijfsactiviteiten niet zonder stroom vallen. Het opladen van wagens duurt daardoor langer, zonder rekening te houden met de noden van de verbruikers. U verdeelt enkel elektriciteit die op dat moment beschikbaar is.

Geen oplossing op maat van gebruikers

Die langere oplaadtijd is an sich geen probleem. Wél dat de techniek van loadbalancing geen rekening houdt met de individuele noden van uw medewerkers. Want sommige collega’s blijven de hele dag op kantoor, terwijl anderen - bijvoorbeeld salesmedewerkers - regelmatig de baan op moeten. Echt geruststellend en comfortabel is dit dus niet. Daarom is het een verstandige zet om load balancing te vervangen door AI-gestuurde software die leert wat de noden zijn van uw gebruikers en het energiebeheer daaraan aanpast.

Investeren in slimme software rendeert

Want intelligent energiemanagement biedt uw medewerkers niet enkel meer comfort, maar zorgt er ook voor dat u piekbelasting vermijdt en dus uw energiefactuur in toom houdt. In tijden van onzekere elektriciteitsprijzen is dergelijke kostenbesparing mooi meegenomen, niet?

Met een volledig geïntegreerde oplossing kiest u zelf welke verbruikers prioritair zijn, en dus ook hoe snel bepaalde wagens opgeladen moeten worden. Het systeem zoekt voortdurend de balans tussen de beschikbare en de gewenste energie. Op die manier ontstaat er altijd een optimale ‘energieflow’.

Slim energiemanagement in de praktijk

Hoe werkt dit in de praktijk? Elke medewerker met een elektrische wagen krijgt een standaardprofiel toegewezen dat rekening houdt met de meest voorkomende energievraag. Dit profiel zorgt in 90% van de situaties voor laadcomfort. Bij onverwachte wijzigingen in de planning die leiden tot een hogere of verkorte energievraag, kan de gebruiker via een app aangeven hoelang hij op kantoor blijft en bevestigen wat de af te leggen afstand is op het moment van vertrek. Een collega die de hele dag op kantoor is en pas 's avonds naar huis rijdt, heeft minder stroom nodig dan een collega die naar een klant moet rijden en 120 kilometer moet afleggen.

Van gewenste vertrektijden tot KMI-weersvoorspellingen: het energiebeheersysteem MINT van Phoenix Contact verzamelt al deze gegevens en combineert dit met het beschikbare vermogen van het net, eventueel aangevuld met lokale energieproductie. Het slimme systeem optimaliseert het energieverbruik, denkt mee na over wanneer gebruikers elektriciteit verbruiken voor verplaatsingen en biedt u als bedrijfsleider de kans om post factum accuraat op te volgen wat uw kosten en opbrengsten zijn. Het resultaat? Een optimaal comfort voor de gebruikers, een minimale (dure) piekbelasting en energiefacturen die u onder controle houdt.

Contact opnemen
Uw laadinfrastructuur op maat

Krijgt u graag persoonlijk advies over uw laadinfrastructuur en energiebeheer? Contacteer ons en we zoeken samen de beste oplossing voor uw bedrijf.

contact opnemen
Frederik Leempoels - Phoenix Contact Business development E-Mobility & Productmanager MINT