Geen ruimte op het net voor nieuwe zonneparken? Wel met slim energiebeheer
Het Belgische stroomnet raakt alsmaar meer onder druk. Het aantal hernieuwbare bronnen aangesloten op het net blijft maar groeien, en ook de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. Wilt u als bedrijf investeren in een nieuw zonnepark? Dan botst u dus al snel op de limieten van de netbeheerder. Maar als we tegen 2030 onze duurzaamheidsdoelstellingen willen waarmaken, is een rem op nieuwe energieprojecten geen optie. Dus is het aan de bedrijfswereld zelf om oplossingen te zoeken. En die oplossingen? Die zijn vandaag al voorhanden.
Slim energiebeheer op uw bedrijfssite voor evenwicht op het net
Een groot deel van die oplossingen start met intelligent energiebeheer. Want eens energie efficiënt gespreid en opgeslagen wordt op uw bedrijfssite - op lokaal niveau - creëren we uiteindelijk ook evenwicht op macroniveau. Een slim energiemanagementsysteem zoals MINT kunt u namelijk verbinden met de netbeheerder, die via telecontrole direct met het energiebeheersysteem op uw site kan communiceren.
Omdat het systeem onmiddellijk inspeelt op informatie die de netbeheerder verstrekt, draagt die directe verbinding bij aan het evenwicht op het net. Is er bijvoorbeeld een overschot aan elektriciteit op het net, dan weet het systeem dat het de productie van zonne-energie moet verminderen of die overschotten moet opslaan in batterijen. Is er een tekort aan elektriciteit op het net, dan kan het systeem de energieproductie ook verhogen.
Merk op: Het MINT energiemanagementsysteem is voorlopig het enige systeem dat met alle netbeheerders in de BeLux verbonden kan worden.
Langer gebruik maken van uw eigen energieopwekking
Slim energiebeheer maakt het daarnaast ook mogelijk om uw capaciteit van zonne-energie verder uit te breiden. Op de meeste bedrijfssites wordt namelijk vooral zonne-energie opgewekt tijdens de middaguren, wanneer de zon het hoogst staat. Maar met een 'oversized' zonnepark gekoppeld aan uw energiemanagementsysteem, kunt u zowel eerder als later op de dag lokaal opgewekte zonne-energie benutten.
Een ‘oversized’ productiesysteem wil zeggen dat uw capaciteit groter is dan strikt noodzakelijk, en dat u meer energie produceert dan nodig is. Het slimme energiebeheersysteem op uw site stemt uw energieproductie af op de fluctuerende vraag naar elektriciteit gedurende de dag, waardoor uw overproductie van zonne-energie ook telkens optimaal wordt ingezet of opgeslagen.
Zo zit u enerzijds nooit met een hoeveelheid groene energie die u nergens kwijt kan, maar bent u ook niet langer beperkt tot de piekuren van zonne-energie overdag.
Efficiënt verbruik van overproductie, ook in de lente of herfst
Niet enkel ‘s morgens en ‘s avonds, maar dankzij overcapaciteit kunt u ook in de lente en herfst langer gebruik maken van uw eigen zonne-energieproductie. In die seizoenen zijn de dagen namelijk korter en de weerpatronen wisselvalliger, waardoor u meer capaciteit nodig heeft dan in de zomer om dezelfde verbruikers van groene stroom te voorzien. Ook de seizoenen vormen dus een uitdaging voor het behouden van een consistente aanvoer van groene stroom.
Overcapaciteit stelt ons in staat om energie op te slaan tijdens periodes van overproductie, zoals op zonnige dagen in de lente en herfst. Die opgeslagen energie wordt vervolgens gebruikt om aan uw energievraag te beantwoorden tijdens minder productieve periodes, zoals op bewolkte dagen of 's nachts. Batterijsystemen en andere opslagtechnologieën spelen hierbij een cruciale rol.
Overtollige energie voor groene waterstofproductie
Een derde scenario waarin overcapaciteit een belangrijke rol kan spelen, is bij de omzetting van groene stroom naar duurzame brandstoffen, zoals waterstof.
Waterstof kunt u namelijk produceren door middel van elektrolyse, een proces waarbij water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit. Dit proces kost echter veel energie en is alleen winstgevend als de energie afkomstig is van lokale, betaalbare groene bronnen, zoals wind of zon.
Tijdens periodes van overproductie van groene energie kunt u het overschot aan elektriciteit gebruiken om via elektrolyse waterstof te produceren: die kunt u opslaan en inzetten wanneer er minder groene energie beschikbaar is. Dit proces wordt ‘groene waterstofproductie’ genoemd, omdat het geen CO2-uitstoot veroorzaakt en volledig duurzaam is.
Zeker in sectoren die moeilijk te elektrificeren zijn - zoals zware industrie en transport - betekent waterstof een positieve evolutie in de overgang naar een koolstofarme toekomst.