De oplossingen voor de energietransitie zijn er, nu de middelen nog
De overstap naar elektrisch is niet langer louter speculatie. De opkomst van onder andere elektrische voertuigen en warmtepompen bewijst dat we over voldoende kennis beschikken om de energietransitie te laten slagen. Meer nog, we kunnen die zelfs volledig met groene stroom realiseren. Het is vooral een kwestie van willen. Daarom is het belangrijk dat zowel de overheid als ondernemers hun steentje bijdragen. Door in technologie en kennis te investeren om zo de elektrische transitie te faciliteren en te versnellen. Het budget dat de EU vrijmaakte voor de Green Deal en de hoge prijzen voor fossiele brandstoffen, zetten ons alvast in een goede startpositie.
Geoptimaliseerd stroomgebruik is de nieuwe batterij
Ons elektriciteitsnet worstelt met een capaciteitsprobleem, waardoor de transitie wat vertraging kan oplopen. De oplossingen om dat probleem aan te pakken zijn er wel, maar vaak hebben we er de middelen niet voor.
Bovendien moeten we wat vaker out of the box durven te denken. Om maar een voorbeeld te geven, vaak zien we een batterij zoals we die altijd al kenden: ruimte om energie in op te slaan tot wanneer we die nodig hebben. Maar stel dat we uw stroomgebruik zodanig optimaliseren, dat u overschotten en reserves creëert. Dan kunnen we uw energie-infrastructuur ook als een batterij beschouwen, niet?
De slimme combinatie van al uw energie-assets: de sleutel tot succes
Om uw stroomgebruik te optimaliseren, brengen we al uw energie-assets in verbinding met elkaar. Bronnen en verbruikers worden naadloos op elkaar afgestemd en zo efficiënt mogelijk ingezet. Waar u voordien alle onderdelen los van elkaar bekeek, beschouwen we uw infrastructuur nu als één harmonieus geheel. In plaats van de versplinterde aanpak die we de voorbije jaren hanteerden …
- Het ene bedrijf plaatst zonnepanelen;
- het andere installeert windmolens;
- een derde levert batterijen aan.
… gaan we nu al die elementen slim combineren voor een succesvolle en versnelde energietransitie.
Tot voor kort ontbrak die technologie nog, maar ondertussen ontwikkelden we bij Phoenix Contact het ontbrekende puzzelstuk. Vraag en aanbod kunnen we nu op elk moment naadloos op elkaar afstemmen en nauwkeurig in balans houden.
Enerzijds houden we zo het net in balans en lossen we het dreigende capaciteitsprobleem deels op, anderzijds vermijden we dat bedrijven met een vermogenstekort de netbeheerder moeten contacteren voor een zwaardere netaansluiting. Een verzoek waar vaak niet aan voldaan kan worden.
Hoe artificiële intelligentie bijdraagt aan de overstap naar elektrisch
Meestal is het nog haalbaar om met uw eigen energiebeheersysteem pakweg vijf elektrische voertuigen op te laden. Maar wanneer uw wagenpark uitbreidt tot zo’n honderd elektrische auto's, wordt het al een heel ander en ingewikkelder verhaal.
Artificiële intelligentie leert na verloop van tijd de gewoonten van uw bedrijfssite. Het leert wanneer uw werknemers starten en stoppen, wanneer uw productie opstart en wanneer u een maandelijkse salesmeeting houdt. Hoe langer hoe exacter. En dus ook wanneer het voldoende energie moet voorzien. Daarnaast houdt het rekening met externe input zoals weersvoorspellingen om de opbrengst van uw hernieuwbare energiebronnen in te schatten.
Dus of u nu vijf of honderd wagens wilt opladen, met een intelligent energiemanagementsysteem hoeft u zich geen zorgen meer te maken over vermogenstekort. Integendeel, we focussen ons niet langer op het tekort aan energie, maar op de beschikbare energie en hoe we die optimaal gaan inzetten.
Het is die complexe puzzel die we moeten leggen. Niet voor één enkel bedrijf, maar voor honderden tegelijk. De technologie die daarvoor nodig is, kan Phoenix Contact vandaag al aanleveren.
Investeer liever vandaag dan morgen in efficiënt energiebeheer
Er is geen tekort aan groene stroom voor een vlotte energietransitie, er is vooral soms een tekort aan groene stroom net wanneer u die nodig heeft. Daarom is het belangrijk de beschikbare hoeveelheden energie zo efficiënt mogelijk in te zetten. We verschuiven dus de focus van de vraag naar het aanbod. Die denkwijze ligt aan de kern van Integrated Energy Management.
We combineren de data van uw beschikbare energiebronnen met die van uw verschillende verbruikers, zo weet u op elk moment hoeveel beschikbare energie u ter beschikking heeft en hoe die verdeeld moet worden. Wanneer input en output optimaal op elkaar afgestemd worden - met een AI-gestuurd energiebeheersysteem zoals MINT bijvoorbeeld - is uw volledige energie-infrastructuur voortdurend in balans, vermijdt u piekverbruik en kampt u niet langer met een vermogenstekort.
- Uw energiebeheer volledig geautomatiseerd.
- Uw beschikbaarheden en noden op elkaar afgestemd.
- Kosten besparen zonder daar nog iets voor te moeten doen.
Wie nu durft te investeren in nieuwe technologie, zal daarvan snel de vruchten plukken.
Tegelijk moet de overheid extra steunmechanismen voorzien voor kmo’s die zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. Er is gewoonweg geen alternatief. Als het licht op een bepaald moment uitgaat en productiebedrijven vallen stil, dan kost haar dat net zo goed handenvol geld. En zomaar nog enkele gascentrales bijbouwen, dat is geen ecologisch aanvaardbare oplossing meer.
Een artikel in samenwerking met De Tijd