Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Continuous Power De oplossing voor een betrouwbaar voedingssysteem. Een maximale beschikbaarheid van de installaties heeft in alle industrieën en branches de hoogste prioriteit. De voorwaarde daarvoor is een voeding, waarop u kunt vertrouwen. Met QUINT, de complete oplossing voor betrouwbare 24 V, zorgt u voor een onderbrekingsvrije werking van de installaties.

Infinity-symbool in de kleuren van Phoenix Contact met producten uit de QUINT-voedingsfamilie

QUINT-voedingsoplossing


QUINT is de totaaloplossing voor betrouwbare 24 V. Met het perfect op elkaar afgestemde portfolio dat bestaat uit voedingen, DC/DC-converters, redundantiemodulen en onderbrekingsvrije voedingen, zorgt u afzonderlijk en in combinatie voor een onderbrekingsvrij bedrijf van uw installaties. Krachtig, intelligent en compatibel – QUINT zorgt voor de hoogste beschikbaarheid.

Uw voordelen

  • Hoge beschikbaarheid dankzij een krachtig portfolio
  • Eenvoudige integratie dankzij op elkaar afgestemde componenten
  • Preventief onderhoud dankzij een intelligent en communicatief systeem
  • Efficiënte processen dankzij 3D-data, configurator en Push-in-aansluittechniek
  • Klantspecifieke oplossingen vanaf een batchgrootte van 1
  • De QUINT-voedingsoplossing vormt een onderdeel van het COMPLETE line-systeem
QUINT-voedingsoplossing
QUINT-voedingsoplossing YouTube
QUINT POWER met IO-Link

QUINT POWER met IO-Link

QUINT POWER met IO-Link

De nieuwe communicatieve QUINT POWER-voeding met IO-Link kan snel en eenvoudig worden geïntegreerd in industriële netwerken.

Dankzij de geïntegreerde IO-Link-interface kunnen alle relevante bedrijfsgegevens van de voeding beschikbaar worden gesteld in het overkoepelende automatiseringssysteem, waardoor de preventieve functiebewaking naar een geheel nieuw niveau wordt getild.

Bovendien maakt de voeding parametrering via IO-Link mogelijk. De directe overdracht van de parametrering na het wisselen van een apparaat bespaart tijd en vermijdt gebruikersfouten.

Oneindig veel combinatiemogelijkheden: continu 24 V voor iedere toepassing


Gebufferde 24 volt

Gebufferde 24 volt

Om de beschikbaarheid van de installatie ook bij storingen, zoals netuitval, kortstondige netonderbrekingen of spanningsschommelingen, te waarborgen, is het zinvol om het voedingssysteem onderbrekingsvrij te configureren. Kies daarvoor een UPS-module die overeenkomt met de laststroom. In combinatie met een voor uw toepassing geschikte energiebuffer overbrugt u uw installatie op betrouwbare wijze, van enkele seconden tot meerdere uren.

  • Blijft ook bij netuitval onderbrekingsvrij van energie voorzien
  • Bewaken en signaleren van bedrijfs- en accutoestanden
  • Intelligent accu- en belastingmanagement
Ontkoppelde 24 volt

Ontkoppelde 24 volt

Het redundante bedrijf van voedingen is absoluut noodzakelijk om in installaties met de hoogste vereisten die aan beschikbaarheid worden gesteld, een zo betrouwbaar mogelijk hulpspanningsnet op te bouwen. Voor het realiseren van de redundantie worden twee voedingen parallel geschakeld en met behulp van redundantiemodulen van elkaar ontkoppeld. Dankzij de doorlopende redundantie tot de belasting door twee gescheiden stroomcircuits en het vermijden van het Single Point of Failure bieden QUINT S-ORING-modulen in combinatie met QUINT-voedingen maximale veiligheid.

  • Volledige bewaking van de ontkoppeling op alle punten van het voedingssysteem
  • Dubbele overspanningsbeveiliging aan secundaire zijde met SIL3-certificering
  • Het geringste vermogensverlies door MOSFET-technologie
Opgefriste 24 V

Opgefriste 24 V

In de meeste applicaties in vrijwel alle industrieën wordt meer dan één DC-verbruiker parallel van energie voorzien door één voeding. Bij gevoelige verbruikers, zoals een besturing of sensoren, is het raadzaam om deze van andere verbruikers te ontkoppelen om verstorende invloeden door terugkoppeling te vermijden. Door het gebruik van onze QUINT DC/DC-converter kunt u een potentiaalscheiding op uw verbruikers toepassen en daardoor maakt u uw applicatie nog veiliger.

  • Ontkoppeling van verbruikers door potentiaalscheiding
  • Opfrissen van spanningsval, bijv. aan het einde van lange kabels
  • Omzetten van spanningsniveaus tussen 12 V DC, 24 V DC en 48 V DC

Eenvoudige processen: van idee tot en met naadloos bedrijf


Eenvoudige productselectie, installatie en onderhoud

De QUINT-voedingsoplossing zorgt niet alleen voor de maximale beschikbaarheid van de installatie, maar maakt ook eenvoudige productselectie, installatie en onderhoud mogelijk:

  • Digitaal beschreven artikelen: onze digitale artikelbeschrijving ondersteunt de engineering, de installatie, de productie en het onderhoud.

  • Individuele configuratie: pas uw QUINT POWER-voeding optimaal aan uw applicatie aan. Stel verschillende parameters volgens uw specificaties in en bestel uw klantspecifieke voeding vanaf een batchgrootte van 1.

  • Eenvoudige installatie: de Push-in-aansluittechniek zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie.

  • Planbare service-intervallen: dankzij het accumanagementsysteem met IQ Technology wordt u vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval.

  • Bewaking op afstand: door het gebruik van de intelligente UPS bent u altijd en onafhankelijk van de locatie op de hoogte van de bedrijfstoestand van uw installatie.

Live demo
Intelligent bevoorradingssysteem

Dankzij het intelligente QUINT-voedingssysteem met accumanagementsysteem (BMS) met IQ Technology bent u op de hoogte van de laadtoestand en de resterende looptijd van uw energiebuffer en wordt u vroegtijdig gewaarschuwd voor uitval.

Bekijk de live demo van ons voedingssysteem bij PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Een interactief cloud-dashboard geeft 24 uur per dag, 7 dagen per week de toestandsgegevens van het voedingssysteem weer.

Gebruiker: demohmi
Wachtwoord: Demo1234

Live demo QUINT POWER
Smart QUINT UPS-oplossing

Een oneindige hoge beschikbaarheid van de installatie waarborgen? De belangrijkste antwoorden op uw vragen!

Hoe kan een betrouwbare voeding ook worden gewaarborgd bij netuitval?
U voorkomt uitval van uw installatie met een onderbrekingsvrije voeding die bestaat uit voeding, UPS en energiebuffers. Bij netuitval neemt de UPS het over. Deze schakelt om naar de energiebuffers, zodat de aangesloten belastingen onderbrekingsvrij van stroom worden voorzien. Voor de opbouw van een onderbrekingsvrije voeding kiest u een UPS-module die overeenkomt met de laststroom en combineert u deze met een energiebuffer die geschikt is voor uw toepassing.

Hoe lang en betrouwbaar wordt een installatie bij stroomuitval van energie voorzien?
Met onze energiebuffers overbrugt u uw installatie van enkele seconden tot meerdere uren. De omgevings- en gebruiksomstandigheden in uw applicatie beïnvloeden de gebruikslevensduur van de energiebuffer. Loodaccu's bieden een lange overbruggingstijd, terwijl lithium-ion-accu's en condensatormodules zich onderscheiden door een hoge temperatuur- en cyclusbestendigheid.

Hoe kunt u spanningsschommelingen in een installatie compenseren?
Als er aan het einde van lange kabels spanningsval optreedt, dan wordt dit door het verdere ingangsbereik van DC/DC-converters betrouwbaar opgefrist tot de nominale uitgangsspanning. Ook in systemen met accuaandrijving worden de verbruikers veilig en betrouwbaar van energie voorzien. Daardoor wordt een geregelde gelijkspanning doorlopend gewaarborgd.

Hoe kunt u de spanningskwaliteit voor zeer gevoelige verbruikers in een installatie verhogen?
QUINT DC/DC-converters beschikken over een potentiaalscheiding die gevoelige verbruikers scheidt van storende verbruikers en daardoor een betrouwbare voeding waarborgt.

Hoe realiseert u een redundant voedingssysteem met gescheiden stroomcircuits en dezelfde lastverdeling?
Met behulp van de parallelle modus van de QUINT-voedingen wordt een gelijkmatige lastverdeling van beide voedingen gerealiseerd. De uitgangskarakteristiek is licht hellend, zodat de werkpunten van beide apparaten elkaar in het midden ontmoeten. In combinatie met QUINT S-ORING-modulen worden beide voedingsnetwerken gescheiden van elkaar ontkoppeld.

Waarin verschilt een parallelschakeling wat betreft de vermogensverhoging van het redundantiebedrijf?
Bij een vermogensverhoging komt de totale belasting overeen met de maximale stroom van beide voedingen. Als een apparaat uitvalt, is de veilige voeding van de belasting niet gewaarborgd. Bij redundantie moeten beide voedingen zo worden geconfigureerd, dat deze ook alleen in de totale laststroom kunnen voorzien. Dat betekent een maximale totale benutting van 50% per voeding.

Oneindig veel toepassingsmogelijkheden De krachtige QUINT-voedingsoplossing is met name geschikt voor industrieën waar de maximale beschikbaarheid van de installaties nodig is.

Procesindustrie
Automobielindustrie
Windenergie
Energie-overdracht en -verdeling
Containerschip
Spoorwegindustrie
Stedelijke infrastructuur