VAC - Value Added Center VAC er et tilbud til vores kunder om fremstilling af klemmerækker og kasser i vores produktion. Så får du mere tid til andre opgaver.

VAC løser opgaverne professionelt

VAC er et godt valg

Hvorfor? Fordi når du har travlt og har gang i en masse arbejdsopgaver, giver vores produktion dig mulighed for at prioritere og bruge din tid rigtigt – for hvorfor bruge ressourcer på de opgaver, som vi kan klare for dig?

Vores produktion – dine fordele

Hvad tilbyder vi:

  • Både store og små serier kan produceres takket være internationale samarbejdspartnere
  • Færdigmonterede klemmerækker
  • Kasser med og uden forskruninger
  • Boringer
  • Trykknapper
  • Stansning
  • Fræsning

Det eneste, du skal levere til os, er en tegning eller skitse over din kasse – så klarer vi resten. Du får en professionel løsning på dine bearbejdninger samtidig med, at du får frigivet øget kapacitet til dine øvrige opgaver

Simon Bangsrud, Technical Coordinator for printshop og produktion
Simon Bangsrud
Planlægnings- og mærkningssoftware

PROJECT complete Planning

PROJECT complete Planning: Intuitiv, intelligent, individuel

Planlægnings-- og mærkningssoftwaren PROJECT complete understøtter styretavlekonstruktionen i alle faser af projekteringen af klemrækker. Fra overtagelsen af data fra el-planlægningen til levering af dit færdige produkt ledsager softwaren dig bekvemt gennem hele processen.

  • Perfekt CAE-integrering: PROJECT complete har optimerede grænseflader til alle gængse CAE-programmer. Softwaren overtager data fra el-planlægningen ved et klik med musen og opbygger automatisk en passende klemrække.
  • Intuitiv softwarebetjening: Brugerflade med konfigurerbar søgning og dynamiske task-rækker. Intelligente funktioner automatiserer mange planlægningstrin og sørger således for en betydelig tidsbesparelse i styretavlekonstruktionen.
  • Bestilling i realtid: PROJECT complete udløser bestillingen af dine projekter direkte. Styklister overføres online til Phoenix Contact. Du får nu med det samme en priskalkulation og information om, hvorvidt varerne er til rådighed.
Mærk forskellige materialer helt enkelt

Mærk forskellige materialer helt enkelt

PROJECT complete Marking: Enkel mærkning

Med PROJECT complete kan du nemt lave mærkninger – også ved forskellige mærkningsmaterialer.

  • Områderne, der kan mærkes, er markerede. På skærmen kan du se en realistisk visning af det færdigtrykte skilt.
  • Håndteringen er helt enkel: De eksisterende mærkningsdata importeres fra CAE-systemer, tabel- og tekstbehandlingsprogrammer.
  • PROJECT complete styrer alle printsystemer fra Phoenix Contact samt standardprintere.
  • PROJECT complete: Med en Template Designer opretter du nemt dine egne skilte.