Intelligent pumpeautomatisering Effektiv styring af spildevandspumpestationer.

Fjerntilslutningsteknologi for decentrale spildevandspumpeværker
  • Ready-to-use styretavle- og softwareløsning
  • Kontinuerlig overvågning og styring af decentrale spildevandspumpestationer
  • Effektivitetsøgning gennem behovsorienteret drift af enkelt-, dobbelt- og firedobbeltpumpestationer
  • Integreret fjernkontrolgrænseflade til dataoverførsel i et overordnet styringssystem og til SMS-meddelelser
  • Hurtig parametrering og enkel diagnose via integreret touchpanel.
Spildevandspumpeværk Stadt Laatzen med teknikkøretøj

Modernisering af spildevandspumpeværk

Vanskeligheden ved modernisering af historisk voksende infrastruktur ligger i diversiteten af anvendte komponenter, teknologier og konstruktionsmæssige rammebetingelser. Ved byen Laatzens nye tekniske udstyr på 17 spildevandspumpeværker har operatørerne derfor besluttet sig for den helhedsorienterede løsning Pump Control. De eksisterende pumpestyringer er udvidet eller erstattet med
automatiseringsteknik baseret på PLCnext Technology og fungerer nu som intelligent grænseflade til styringssystemet.
En gevinst for operatørerne, for betjening og service er væsentligt forenklet. En adgang, der er uafhængig af sted og tid, til alle spildevandspumpeværkers nødvendige informationer er nu mulig.

Spildevandspumpestation med fjernkontroltilslutning

Økonomisk rentabel pumpedrift til transport af spildevand

Pumpestationer og pumpeværk er vigtige bestanddele af en pålidelig bortskaffelse af spildevand. De behøves alle de steder, hvor spildevand pga. højdeforskelle ikke selv kan løbe væk.
Ved planlægning af moderne spildevandspumpestationer skal der tages højde for ydre påvirkninger som f. eks. nedbørsmængder samt stigende krav til spildevandstekniske anlæg. Stigende pres på omkostninger samtidig med krav om høj fleksibilitet kræver nye styringskoncepter. Løsninger til automatisering af pumper bidrager til anlæggets sikkerhed, lange holdbarhed og energieffektivitet,

En pålidelig og energieffektiv drift kan sikres ved at modernisere spildevandspumpestationer og integrere dem til problemfri overvågning af styringssystemer. Trådløse systemer kombineret med sikre fjernkontrolprotokoller muliggør enkel fjernadgang, reducerer stilstandstider og gør serviceplanlægning nemmere.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni

Pump Control Spildevandspumpestationer gøres intelligente

Lad Pump Control foretage alle styrings- og reguleringsopgaver til decentrale spildevandspumpestationer. Den installationsfærdigt opbyggede styretavle inkl. software er løsningen til intelligent pumpeautomatisering med fjernkontroltilslutning.

Pump Control sørger for pålidelig udlæsning og overførsel af relevante procesdata for måling af kørehøjde og gennemstrømning til kontrolrummet. Via Remote-grænsefladen OPC UA overvåges pumpestationerne komfortabelt på afstand. Adgang til alle informationer er mulig på en nem måde med trådløse systemer kombineret med sikre fjernkontrolprotokoller.

Styring af decentrale spildevandspumpestationer

Overvågning og styring af decentrale spildevandspumpestationer

Fleksible løsninger til decentrale pumpeværk

Relæstyring PLC logic monteres i styretavle
Intelligent pumpestyring med PLCnext Control indbygget i en styretavle
Tekniker betragter webbaseret portalløsning på smartphone foran en styretavle
Relæstyring PLC logic monteres i styretavle

Mindre spildevandspumpeværk reguleres med op til to pumper med den modulære relæstyring PLC logic.

Den enkle løsning muliggør aktivering og deaktivering af aggregater samt en niveaumåling. En lokal visualisering omsættes billigt via touchpanel. Overvågningen sker ved hjælp af en integreret fjernkontrol-grænseflade (valgfrit modem).

Til styringer og I/O-systemer
Intelligent pumpestyring med PLCnext Control indbygget i en styretavle

Komplekse applikationer moderniseres under anvendelse af softwareløsningen Pump Control. Styringen forvandles nemt til en spildevandspumpestation, der driver op til fire pumper med frekvensomformere samt analoge målinger.

Ved hjælp af en HMTL5-web-visualisering indstilles alle parametre ukompliceret. Et integreret fjernkontrolsted er tilgængeligt via OPC UA til portaltilslutning.

Til softwaren Pump Control
Tekniker betragter webbaseret portalløsning på smartphone foran en styretavle

Vil du gerne uafhængigt af sted og tid have adgang til alle nødvendige informationer fra spildevandspumpestationerne – men kan du ikke levere egen infrastruktur?
Udnyt fordelene ved vores helhedsorienterede Cloud-løsning, der opfylder alle gængse krav i IT-sikkerhedsretningslinjerne.

Phoenix Contacts webbaserede portal fungerer som centralt styringssystem. Samtlige driftsdata visualiseres og blive på lang sigt historiske. Det er ikke længere nødvendigt regelmæssigt at starte pumpeværk, da transportmængder samt koblinger og driftstimer dokumenteres. Service og vedligeholdelsesforbrug bortfalder helt takket være operatørerne.

Mere om cloud-løsninger
Topologi: Løsninger til decentrale pumpeværk

Komplekse applikationer moderniseres ved hjælp af den åbne styringsplatform PLCnext Technology, eller enkle pumpeværk realiseres med den modulære relæstyring PLC logic.

Mobil fjerndiagnose betjenes på tablet

Registrering af fejl uden at skulle opsøge den decentrale spildevandspumpestation.

Mobil fjerndiagnose

Takket være intelligent alarmstyring og integreret fjernkontrolgrænseflade informeres du altid om anlæggets aktuelle tilstand. Med Pump Control er adgangen til mange driftsdata og informationer fra anlægget mulig.
Bliv informeret via SMS i tilfælde af fejl. Anlægstilstanden analyseres således bekvemt på afstand, og optimeringsforanstaltninger indledes omgående.

Tekniker imellem pumper

Med dynamisk niveaustyring forhindres, at pumper løber tørt.

Forebyggende vedligeholdelse

Med Pump Control kan anlæggets runtime forlænges, og stilstandstider og fejl reduceres. Pump Control muliggør en forebyggende service af anlægget ved at overføre relevante måle- og driftsdata til et overordnet styringssystem.
Den kontinuerlige registrering af disse data muliggør diagnose af vidt forskellige driftstilstande, som f. eks. når pumper sætter sig fast. Tilsvarende serviceforanstaltninger kan indledes rettidigt, og vedligeholdelsesomkostninger reduceres.

Visualisering af software til automatisering af pumpestationer

Visualiseringen kan tilpasses det ønskede virksomhedslayout.

Ukompliceret idriftsættelse

Realisér en effektiv automatisering af pumpestationer f. eks. mht. tømning af beholdere ved blot at skulle indstille og parametrere pumpestyringen lokalt. Vha. visualisering er alle parametre hurtige at indstille.
Installationsarbejdet minimeres væsentligt med tilslutning af enkle digitale signaler. Ud over forsyning til styretavlen skal operatøren blot forbinde sensorerne til overfladeniveau, flow og strømmåling samt de forskellige indgangssignaler fra konventionelle trykknapper, omskiftere eller andre meddelelser.

Ikon for software-appen Pump Control

Forvandl styringen til en spildevandspumpestation

Uden engineering- og programmeringsforbrug: Til behovsorienteret pumpestyring med dynamiske koblingsniveauer udvides en PLCnext Control nemt med softwareløsningen Pump Control.
Sammen med dig udtænker vi også en individuel applikation eller tilpasser den til dine krav.

Se den gratis testversion i PLCnext Store.