PunchOut Din grænseflade til onlinekataloget

To personer taler sammen på kontoret

OCI eller cXML Brug informationer af varen i realtid

Vil du med dit ERP-system have direkte adgang til mere end 50.000 varer i vores onlinekatalog? Så benyt vores Punchout-grænseflade. Du kan bruge Punchout-grænsefladen til at overføre vores data direkte til dit system via OCI (Open Catalog Interface) eller cXML-overførsel.

Personen ser på data på computeren

Tilgængelige Punchout-data

Du kan få adgang til produktrelevant indhold som priser, tilgængelighed, tekniske data og individuelle betingelser i realtid via den klassiske Punchout-grænseflade. Samtidig overføres din indkøbskurv problemfrit til dit system, så de interne godkendelsesprocesser kan følges som sædvanligt. Vores Punchout-løsning hjælper dig med at standardisere indkøbsprocesser, reducere fejl og forenkle hele din indkøbsproces betydeligt. Vi kan give dig følgende dataoplysninger:

  • Varenummer
  • Produktbetegnelse
  • Antal pr. vare
  • Varepris
  • Samlet pris
  • Listepris pr. vare
Punchout og checkout på en bærbar computer

Punchout og checkout

Ud over punchout-funktionen kan du også bruge vores "Punchout and Checkout"-funktion. Med denne funktion overføres dataene fra indkøbskurven til dit system, som du kender det. Samtidig bliver du ført til kassen i vores e-shop. Du kan derfor afgive din bestilling direkte og behøver ikke at overføre den til os fra dit system bagefter. Denne funktion forenkler din købsproces, sparer tid og sikrer, at din ordre når frem til os med det samme.

kundeservice@phoenixcontact.dk