Vælg det passende hus til din applikation i det omfattende produktprogram. Ved henvendelse fås individuelle mål og overfladebehandlinger. Levering sker til anvendelse i Ex-området med en tilhørende komponentgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.
Bearbejdning og montage
Vi tilbyder professionel bearbejdning af dine montagekasser.
Kontakt os på telefon 36 77 44 11 eller på e-mail kundeservice@phoenixcontact.dk
Den rigtige CLIPSAFE-løsning til enhver anvendelse
Efter dine ønsker tilpasser vi husene med gevind, boringer og firkantede udskæringer. Der tages hensyn til Ex-standarderne iht. ATEX og IECEx. Tilslutningsdåserne leveres med en tilhørende komponentgodkendelse.
De tomme huse CLIPSAFE kan du efter ønske få færdigt bestykket med klemrækker og kabelforskruninger. Til anvendelse på eksplosionsfarlige områder leveres tilslutningsdåserne med en tilhørende apparatgodkendelse i henhold til ATEX og IECEx.