WP 07T/XC - Webpanel
2701556

Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 farver, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uden bussystem.

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

Høj slidstyrke af fronten
Høj kemisk kompatibilitet (glas-touch)
Høj kapslingsklasse: IP67 (på forsiden)
UV-bestandighed
Udvidet temperaturområde fra -20 °C ... +70 °C
Display, der kan aflæses i sollys
Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Kort idriftsættelsestid
Neutral front
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion