WP 07T/701900
-
Webpanel
2913687
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 farver, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uden bussystem.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en (webserver)
Kort idriftsættelsestid
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion
Neutral front