WP 04T/701900
-
Webpanel
2913797
Webpanel, 8.9 cm / 3.5"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 farver, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, uden bussystem.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Display i størrelse 8,9 cm (3,8") til 38,1 cm (15")
Enkel moduludskiftning - visualiseringsprojektet er gemt på plc'en (webserver)
Energieffektiv takket være baggrundsbelysning
Kort idriftsættelsestid
Neutral front
Enkel montering, ringe indbygningsdybde og kompakt konstruktion