PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC
-
Vendelastrelæ
2980555
PLC-INTERFACE som elektronisk vende-lastrelæ, bestående af grundklemme PLC-BSP.../21 med fjederkrafttilslutning og integreret kobling, til styring af DC-motorer med statusvisning og beskyttelseskobling, udgang: 10 - 30 V DC/2 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Halvlederkontaktor |
| Produktfamilie | PLC-INTERFACE |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Antal faser | 1 |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,4 W |
| Nettype | 1-faset |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Forsyning | |
| Betegnelse indgang | Apparatforsyning |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC ±20 % (Styrespænding UST højre/venstre) |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Typisk indgangsstrøm ved UN | ca. 3 mA (Styreindgangsstrøm IST højre/venstre ) |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Område for styringsforsyningsspænding | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Indkoblingstid typisk | 200 µs |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V DC |
| Overførselsfrekvens | 300 Hz |
| Omkoblingstid RL/LL (indkoblingstid) | 80 ms |
| Styre | |
| Betegnelse indgang | Styringsindgang højre / venstre |
| Indgangsspænding UN | 24 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Indgangsspændingsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Indgangsspændingsområde i forhold til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Udgangsdata | |
| Driftspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC |
| Mærkeudgangsspændingsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Belastningsstrøm | 2 A |
| Hvilestrøm | 10 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Fejltilslutningsbeskyttelsesdiode |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V DC |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Motorkoblingsudgang | |
| Bemærk | Kortslutningssikker, overbelastningssikker |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | 2 A (se deratingkurve) |
| Kortslutningsstrøm | 15 A (Ved bremsning) |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| RC-led | |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V DC |
| Styrekreds | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Belastningskreds | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Bredde | 6,5 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 86 mm |
| Farve | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
| Standarder | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | lodret (bæreskinne vandret) |
| Varenummer | 2980555 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK7621 |
| Produktnøgle | DK7621 |
| GTIN | 4046356103954 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 54,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 38,9 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
FBST 500-PLC BU - Kortslutningsbro 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Kortslutningsbro 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkelt kortslutningsbro 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkelt kortslutningsbro 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkelt kortslutningsbro 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Bæreskinne, uden huller 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Bæreskinne med huller 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Bæreskinne, uden huller 0801681
-
PLC-ESK GY - Forsyningsklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Skilleplade 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
Dine fordele
Slidfri reversering.
Kortslutnings-, overspændings- og overbelastningssikker udgang.
Bremse ved at styre begge indgange.
Integreret låsekobling og belastningsfortrådning.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre