ELR W3/ 9-400 MM - Vendelastrelæ
2963514

Elektronisk vendelastrelæ, med motormanagement, til direkte styring af forbrugere i 3-fase-net, udgang: 110-440 V AC/3 x 8 A

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordele

Valgfri tilslutning til ELR-PB-GATEWAY
De specielle moduler ELR-MM EX er specielt egnet til anvendelse inden for det kemiske og petrokemiske område. Passende Ex-godkendelse foreligger.
Kontinuerlig tilstandsovervågning
Alle 6,6 ms formidling af effektforbrug
Kobling af styre- og reguleringsenheder, pumper og værktøj og overvågning af funktion, tilsmudsning eller slitage
Frit parametrerbare melde- og koblingsniveauer til under-/overbelastningsregistrering
Visning af skin-, virke-, blindeffekt, strømme, spændinger, fasevinkel, koblinger og driftstimetæller