SF-BIT SET - Værktøjssæt
1212545

Bitsæt, med universal-bitholder SF-UBH, med 25 mm lange kærv-/krydskærv-bits (PZ og PH), 10 dele, i kompakt kunststofboks

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Bitsæt, i kompakt kunststofboks, med hurtigskift-bitholder og følgende 25 mm lange bits: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Hurtig adgang til bitsene takket være bekvem åbningsmekanisme, der kan betjenes med én hånd
Overskuelig opbevaring
Udstyret med hårde bits til langvarig brug