ST-8EP1N8ACK04SX - Væggennemføring
1243340

tilslutningstype

Væggennemføring, anvendelse: Effekt, lige, SPEEDCON, M17, poltal: 5+3+PE, kontakttype: Stift, Fladpakning, 4x Ø 3,2, skærmet: ja, flangemål: 25,75 x 25,75 mm, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Reduceret konstruktionsstørrelse: Ideel til kompakte apparater
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Mht. anvendelse egnet til for- eller bagmontage