PLC-ASC-UI-IN
-
Analogt modul
2906916
Analogt indgangsmodul til PLC logic-logikmoduler (kun generation 2), 1 kanal, signaltype (4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V) kan konfigureres via DIP-switch, skruetilslutning
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Produktdetaljer
| Bemærk til driften | For den tilsigtede brug skal specifikationerne i installationshåndbogen (se Downloads) overholdes. Ved anvendelser eller brug med tredjepartsprodukter skal den pågældende tredjepartsproducents specifikationer, sikkerheds- og advarselsinstruktioner også overholdes. |
| Produkttype | Udvidelsesmodul |
| Produktfamilie | PLC logic |
| Driftstype | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Mærkeisolationsspænding | 50 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 0,5 kV |
| Forsyning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Styrespændingsområde i henhold til US | 0,8 ... 1,1 |
| Styrespændingsstrøm IS | 13 mA |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Overspændingsbeskyttelse | |
| Analogindgang strøm | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Indgangsmodstand strømindgang | 40 Ω |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | 1 % |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V |
| Opløsning | 10 Bit (Skaleret til 0 - 1000) |
| Analogindgang spænding | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | > 120 kΩ |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,01 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | 1 % |
| Overspændingsbegrænsning | > 33 V |
| Opløsning | 10 Bit (Skaleret til 0 - 1000) |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | Digital udgang |
| Indkoblingsspændingsområde | 5 V DC ... 30 V DC |
| Brydestrøm | ≤ 3 mA |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkelt-terminalrør) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør) | |
| Ledertværsnit AWG | 26 ... 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt skal disse klemmer støttes ved ledningstilslutningen (holdes fast med en hånd, fastholdelse i huset)) |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 6,2 mm |
| Højde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 508 Listed |
| Luft- og krybestrækninger | |
| Standarder | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres uden afstand |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2906916 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK2622 |
| Produktnøgle | DK2622 |
| GTIN | 4055626153773 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 79,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 53,3 g |
| Toldtarifnummer | 85389099 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 356039f4-8baa-403f-8a7e-6124298f0736 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre