Kunder, der ønsker at anvende dette INTERFACE-modul i FL SWITCH MM HS (artikelnummer: 2832328), bedes tage højde for dokumentet „Kundeinformation om IF-moduler“ fra download-området for dette INTERFACE-modul.
FL IF 2FX ST-D
-
Mediemodul
2884033
Lysleder-interface-modul til tilslutning af 100Base-FX multimode-glaslysleder (1.300 nm), ST, tilslutningsretning nedad
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Udvidelsesmodul |
| Konstruktion | fingranular |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Mediemodul for Modular Managed Switch |
| Galvanisk adskillelse | 100BASE-FX//forsyning |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 21,6 W |
| Prøvespænding | 2 kV AC |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Lysleder | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | via hovedstation |
| Tilslutning forsyning | fra FL SWITCH GHS eller FXT |
| Strømforbrug typisk | 200 mA |
| Ethernet: 100Base-FX efter IEEE 802.3 | |
| Transmissionslængde | 10000 m (maksimal (afhængig af de anvendte lysledere)) |
| Ethernet: 100Base-FX efter IEEE 802.3 | |
| Tilslutningstype | ST |
| Overførselshastighed | 100 MBit/s |
| Transmissionslængde | 10000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 6400 m (Glasfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glasfiber med F-G 62,5/125 2.6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glasfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Antal kanaler | 2 (ST-multimode) |
| Bredde | 31 mm |
| Højde | 83 mm |
| Dybde | 72,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Materiale hus | PA |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støjimmunitet over for magnetfelter) Kriterium A | |
| EN 55022 (støjemission) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3/-4 |
| Uden lakbefugtede stoffer | Efter VW-specifikation |
| Galvanisk adskillelse | 100BASE-FX//forsyning |
| Monteringstype | I hostsystem |
| Varenummer | 2884033 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DNN123 |
| Produktnøgle | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 99,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 80 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Lyslederkabel 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Lyslederkabel 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Lyslederkabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Lyslederkabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Lysleder-patchkabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Lysleder-patchkabel 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0829003
Dine fordele
Robust Ethernetoverførsel selv til fejlbelastede omgivelser ved mellemlang rækkevidde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre