PSK APS7004IOL - Tryksensor
2700710

Trykafbryder med visning, procestilslutning G1/4 I, IO-Link-kommunikation

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer






Dine fordele

Måleområde: -1 bar ... 10 bar
I/O-link 1.1 (COM2-slave, 38,4 kBaud)
Procestilslutning: G1/4 I
Fejltilslutningsbeskyttelse, overbelastningssikker
IO-link-kommunikation
Overbelastningssikker keramikcelle til over 100 millioner koblinger
Parametrering, diagnose og procesværdiovervågning over I/O-link
Funktion kan programmeres
4-cifret alfanumerisk visning