Radiotransceiver (sender og modtager) med RS-232, RS-485/RS-422 grænseflade, til 900 MHz-ISM-båndet (Amerika). Til op til 8 analoge/digitale/impulsindgange og 4 udgange onboard.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Trådløst modul
2902277
Radiotransceiver (sender og modtager) med RS-232, RS-485/RS-422 grænseflade, til 900 MHz-ISM-båndet (Amerika). Til op til 8 analoge/digitale/impulsindgange og 4 udgange onboard.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Trådløst modul |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Strømforbrug maksimal | 4,1 A |
| Effektoptagelse | 4,1 W (maksimalt) |
| Digital | |
| Koblingsniveau "0"-signal spænding | ≤ 2,4 V DC |
| Koblingsniveau "1"-signal spænding | ≥ 2,6 V DC |
| Analog | |
| Beskivelse af indgangen | Analogindgang |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (med ekstern modstand) | |
| Indgangsmodstand strømindgang | 10 kΩ |
| Analog | |
| Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
| Indgangsmodstand strømindgang | 10 kΩ |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | Digitale udgange |
| Antal udgange | 4 |
| Koblingsspænding maks. | 40 V DC |
| Brydestrøm maks. | 500 mA (M-koblende) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Skruestørrelse | M3 |
| seriel: RS-232 | |
| Datarate | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tilslutningstype | D-SUB-9-bøsning |
| Filformat/kodning | Asynkron |
| Datastrømkontrol/protokoller | RTS/CTS |
| seriel: RS-485/RS-422 | |
| Datarate | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Radio | |
| Retning | Bidirektionel |
| Frekvens | 900 MHz |
| Frekvensområde | 902 MHz ... 928 MHz |
| Antal kanalgrupper | 4 |
| Kanalantal pr. gruppe | 63 |
| Sendeeffekt | 1 W |
| Maksimal sendeeffekt | 30 dBm |
| Minimal modtagefølsomhed | -110 dBm |
| Funktioner | |
| Driftstyper | bidirektionel |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 900 MHz |
| Bredde | 64 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve | grøn |
| Materiale hus | Polyamid PA uforstærket, med aluminiumkølelegeme |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 0 % ... 90 % |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | FCC-direktiv Part 15.247 |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2902277 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 343,9 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 340 g |
| Oprindelsesland | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre