FL WLAN SPA
-
Trådløst modul
2884761
WLAN Serial Port-adapter; som en seriel grænseflades trådløse tilslutning til et WLAN Access Point
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Konstruktion | IEEE 802.11b/g, 2,4 til 54 Mbit/s |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,8 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | Via COMBICON |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | 200 mA |
| Antenne | |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | SMA (hunstik) |
| Funktioner | |
| Driftstyper | Client Adapter |
| Konfiguration | Ved hjælp af AT-kommandoer |
| Automatisk kanalvalg | ja |
| Sikkerhed | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Trådløse licenser | Europa, andre lande i e-shop |
| Understøttelse af lande | Australien (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) |
| Belgien | |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrig | |
| Grækenland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Holland | |
| Norge | |
| Østrig | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumænien | |
| Rusland (Specialregler: Kontakt den produktansvarlige) | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakiet | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Ungarn | |
| Cypern (rep.) | |
| seriel | |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Understøttede protokoller | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Betegnelse | Wireless LAN |
| Antennes tilslutningstype | SMA (hanstik) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Wireless standard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Sendeeffekt | 14 dBm (EIRP) |
| Antal udgange | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 1 |
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 65 mm |
| Dybde | 25 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Mekanisk afprøvning | |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontering, valgfrit bæreskinnemontering |
| Bæreskinnemontering | |
| Monteringsvejledning | Udskiftelig |
| Varenummer | 2884761 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 237,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 237,1 g |
| Oprindelsesland | SE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre