FL WLAN EPA
-
Trådløst modul
2692791
WLAN Ethernet Port-adapter; som en Ethernet-grænseflades trådløse tilslutning til et WLAN Access Point
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produkttype | Trådløst modul |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Radiokort | |
| Antal | 1 |
| Monteringsvejledning | fast monteret |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,824 W |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, A-kodet (hanstik) |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | 76 mA (ved 24 V DC) |
| Strømforbrug | 76 mA (ved 24 V DC) |
| Digital: | |
| Antal indgange | 1 |
| Ethernet | |
| Grænseflade | Ethernet |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, D-kodet (hunstik) |
| Antenne | |
| Antal | 1 |
| Tilslutningstype | fast monteret |
| Funktioner | |
| Driftstyper | Ethernet Client Adapter |
| Konfiguration | Web Interface, Mode-Button, AT-kommandoer (TCP/IP), SSC |
| Automatisk kanalvalg | ja |
| Quality of Service (QoS) | ja |
| Sikkerhed | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 Bit/128 Bit | |
| TKIP | |
| Understøtter 802.1x / radius | |
| Trådløse licenser | Europa, USA, Canada, andre lande i e-shop |
| Understøttelse af lande | Belgien |
| Bulgarien | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrig | |
| Grækenland | |
| Storbritannien | |
| Irland | |
| Island | |
| Italien | |
| Canada | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Holland | |
| Norge | |
| Østrig | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Rumænien | |
| Sverige | |
| Schweiz | |
| Slovakiet | |
| Slovenien | |
| Spanien | |
| Tjekkiet | |
| Ungarn | |
| USA | |
| Cypern (rep.) | |
| Japan | |
| Wireless | |
| Betegnelse | Wireless LAN |
| Antennes tilslutningstype | (Intern) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Wireless standard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Sendeeffekt | maks. 20 dBm (EIRP) |
| Antal udgange | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| Wireless moduler, der kan tilsluttes | 1 |
| Bredde | 66 mm |
| Højde | 91 mm |
| Dybde | 34 mm |
| Information til målangivelserne | Uden M12 tilslutninger |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
| Lufttryk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (op til 2000 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Vægmontage | |
| Monteringsvejledning | Intern cirkulær-polariseret retningsantenne |
| Varenummer | 2692791 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2W3 |
| Produktnøgle | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356422420 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 250 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 240,8 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | SE |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
Kompatible produkter
-
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Netværkskabel 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Netværkskabel 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Netværkskabel 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensor-/aktuatorkabel 1683002
-
FL EPA RMS - DIN-skinneadapter 2701133
-
FL EPA WMS - Montageadapter 2701134
Dine fordele
Kapslingsklasse IP65
Højeste sikkerhed efter IEEE 802.11i med AES-kryptering
Integreret specialantenne (EPA)
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre