TP 5150C - Touchpanel
2701720

Touchpanel, 38.1 cm / 15"-TFT display (Modstandsdygtig industri-touchscreen), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 farver, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, uden bussystem.

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordele

Visu+ RT og AX OPC-server er som standard integreret i alle moduler.